Le prese trasmettitore RJ45 (magnetiche) per applicazioni gigabit (1000Base-T) con compensazione integrata controbilanciano attivamente l'accoppiamento induttivo e capacitivo e permettono di risparmiare spazio sul circuito stampato. L'assortimento prodotti include i seguenti modelli: • 90° orizzontale e 180° verticale • Con gancio verso l'alto / gancio verso il basso • Processi di saldatura THT, THR o SMD • Ampia gamma di forme diverse, anche con LED integrati e linguette per contatto schermato • Velocità di trasmissione fino a 1 Gbps • Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL) • Compatibile con connettore RJ45 modulare secondo ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603 • Rigidità dielettrica ≥1500 V AC RMS (valore di picco 2250 V AC) secondo IEEE 802.3 • Rigidità dielettrica ≥1500 V AC (valore di picco) ≥1500 V DC secondo IEC 60603 • Conforme ai requisiti IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab o 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)
Caratteristiche e vantaggi: • Intervallo di temperatura ampliato da –40 °C a +85 °C per massime prestazioni • Strato dorato rinforzato (30µ“) per una migliore protezione anticorrosione • La distanza di almeno 0,3 mm assicura una perfetta saldatura
|