Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 7-dic-2024
Passo 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
La perfomance è relativa: passo piccolo, sezione di collegamento grande.

Un team perfetto: il sistema di connettori del circuito stampato SL/BL 3.5 ed i segnali o gli I/O.

Una performance relativamente alta con una larghezza relativamente ridotta:

• grande disponibilità di morsetti: fino a 0,20 - 1,5 mm² (IEC) / AWG 28 - 14
• più di una tensione minima: fino a 250 V (IEC) / 300 V (UL)
• più che sufficiente: fino a 17 A (IEC) / 10 A (UL)
• più di uno standard: 4 tecniche di collegamento (molla autobloccante, staffa di serraggio, IDC, Push In)
• più che efficiente: opzionale al 100% nel processo di Reflow integrabile
massima densità di assemblaggio nonostante il grande collegamento per cavo singolo da 1 mm²: più spazio sul circuito stampato - con le sezioni trasversali standard per gli errori di cablaggio.

Più differenziazione grazie ad una maggiore miniaturizzazione - i nostri prodotti ed ingegneri saranno lieti di offrirvi il nostro supporto.

Panoramica dei gruppi di prodotti
         
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?