Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
90°, chiusura verso il basso, SMT

L'assortimento prodotti include i seguenti modelli:
•  90° orizzontale e 180° verticale
• Con gancio verso l'alto / gancio verso il basso
• Processi di saldatura THT, THR o SMD
• Ampia gamma di forme diverse, anche con LED integrati e linguette per contatto schermato
• Categoria di prestazione da Cat. 3 a Cat. 6
• Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)
• Compatibile con connettore RJ45 modulare secondo ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
• Rigidità dielettrica ≥1500 V AC RMS (valore di picco 2250 V AC) secondo IEEE 802.3
• Rigidità dielettrica ≥1500 V AC (valore di picco) ≥1500 V DC secondo IEC 60603

Caratteristiche e vantaggi:
• Intervallo di temperatura ampliato da –40 °C a +85 °C per massime prestazioni
• Strato dorato rinforzato (30µ“) per una migliore protezione anticorrosione
• La distanza di almeno 0,3 mm assicura una perfetta saldatura




Prodotti:

Colori: nero
N. d’ordine: 1433890000
Tipo: RJ45C5 S1D 2.7N4N RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Jack RJ45, Cat. 5 , Collegamento a saldare SMD, 90°, Opzione Latch: basso, Linguette di schermatura: nessuno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Numero di poli: 8, Tape
 
Colori: nero
N. d’ordine: 2000890000
Tipo: RJ45C5 S1D 2.7N4N RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Jack RJ45, Cat. 5 , Collegamento a saldare SMD, 90°, Opzione Latch: basso, Linguette di schermatura: nessuno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Numero di poli: 8, Tape
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?