Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 7-dic-2024
24 V DC
Le nostre serie L, come norme e varianti premium, sono la luce ideale per il campo industriale. Gli angolari di fissaggio di rotazione consentono un montaggio e una posizione semplici e diretti del campo di illuminazione. Con una sola alimentazione elettrica è possibile collegare diverse luci in serie. La tecnologia di collegamento semplice con connettori circolari consente il plug and play. Un vetro a sicurezza speciale protegge da influenze industriali e fornisce contemporaneamente un’illuminazione omogenea nel colore di luce 5.700K.


Prodotti:

Filettatura del collegamento:
Colore spia (CCT): White
N. d’ordine: 2899400000
Tipo: WIL-LXXXX-RXPS-5700-1040-M12D-X0
Larghezza: 1.040 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite
Filettatura del collegamento: M12 / M12
 
Colore spia (CCT): White
N. d’ordine: 2899390000
Tipo: WIL-LXXXX-RXPS-5700-1040-M12X-X0
Larghezza: 1.040 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite
Filettatura del collegamento: M12
 
Colore spia (CCT): White
N. d’ordine: 2899300000
Tipo: WIL-LXXXX-RXSS-5700-1040-M12D-X0
Larghezza: 1.040 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite
Filettatura del collegamento: M12 / M12
 
Colore spia (CCT): White
N. d’ordine: 2899290000
Tipo: WIL-LXXXX-RXSS-5700-1040-M12X-X0
Larghezza: 1.040 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite
Filettatura del collegamento: M12
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?