Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
Cavo patch Cat.6 LSZH crossover grigio
Cavi IE confezionati, cavi patch Crossover, Cat.6, LSZH, grigio


Prodotti:

Lunghezza:
Lunghezza: 0,3 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160003
Tipo: IE-C6FP8LD0003X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Lunghezza: 0,4 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160004
Tipo: IE-C6FP8LD0004X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
 
Lunghezza: 0,5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160005
Tipo: IE-C6FP8LD0005X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Lunghezza: 1 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160010
Tipo: IE-C6FP8LD0010X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Lunghezza:
Connettore a sinistra:
Connettore a destra:
N. d’ordine: 1312160015
Tipo: IE-C6FP8LD0015X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Lunghezza: 2 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160020
Tipo: IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Lunghezza: 3 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160030
Tipo: IE-C6FP8LD0030X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Lunghezza: 4 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160040
Tipo: IE-C6FP8LD0040X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 4 m
 
Lunghezza: 5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160050
Tipo: IE-C6FP8LD0050X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Lunghezza: 6 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160060
Tipo: IE-C6FP8LD0060X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
 
Lunghezza: 7 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160070
Tipo: IE-C6FP8LD0070X40X40-Y
 
Lunghezza: 10 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160100
Tipo: IE-C6FP8LD0100X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Lunghezza: 15 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160150
Tipo: IE-C6FP8LD0150X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Lunghezza: 20 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160200
Tipo: IE-C6FP8LD0200X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Lunghezza: 30 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Connettore a destra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1312160300
Tipo: IE-C6FP8LD0300X40X40-Y
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?