Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
Cavo per applicazioni di torsione Cat.5 PUR - RJ45 V14 con rivestimento ad estrusione IP67
Cavi IE confezionati, PROFINET, Cat.5, PUR, verdi, resistenti alla torsione, connettori PushPull con rivestimento ad estrusione secondo IEC 61076-3-117 Var.14


Prodotti:

Lunghezza:
Connettore a sinistra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine: 1312690010
Connettore a destra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Lunghezza: 1 m
Tipo: IE-C5IT4UG0010B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine: 1312690015
Connettore a destra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Lunghezza: 1,5 m
Tipo: IE-C5IT4UG0015B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine: 1312690020
Connettore a destra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Lunghezza: 2 m
Tipo: IE-C5IT4UG0020B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine: 1312690030
Connettore a destra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Lunghezza: 3 m
Tipo: IE-C5IT4UG0030B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine: 1312690050
Connettore a destra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Lunghezza: 5 m
Tipo: IE-C5IT4UG0050B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine: 1312690070
Connettore a destra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Lunghezza: 7 m
Tipo: IE-C5IT4UG0070B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 7 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine: 1312690100
Connettore a destra: RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Lunghezza: 10 m
Tipo: IE-C5IT4UG0100B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?