Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
Cavo Patch cat. 6 LSZH viola
Cavi IE confezionati, cavi patch CabinetLine, diversi colori


Prodotti:

Lunghezza:
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550002
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 0,2 m
Tipo: IE-C6FP8LV0002M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550003
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 0,3 m
Tipo: IE-C6FP8LV0003M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550005
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 0,5 m
Tipo: IE-C6FP8LV0005M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550010
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 1 m
Tipo: IE-C6FP8LV0010M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550015
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 1,5 m
Tipo: IE-C6FP8LV0015M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550020
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 2 m
Tipo: IE-C6FP8LV0020M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550030
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 3 m
Tipo: IE-C6FP8LV0030M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550050
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 5 m
Tipo: IE-C6FP8LV0050M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550100
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 10 m
Tipo: IE-C6FP8LV0100M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550150
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 15 m
Tipo: IE-C6FP8LV0150M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550200
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 20 m
Tipo: IE-C6FP8LV0200M40M40-V
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2701550300
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 30 m
Tipo: IE-C6FP8LV0300M40M40-V
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?