Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 7-dic-2024
Cavo di sistema Cat.6 PUR IP20-IP20 con rivestimento ad estrusione
Cavi IE confezionati, cavi patch CabinetLine, Cat.6, PUR, verde


Prodotti:

Lunghezza:
Lunghezza: 0,2 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350002
Tipo: IE-C6FS8UG0002A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
 
Lunghezza: 0,3 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350003
Tipo: IE-C6FS8UG0003A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
 
Lunghezza: 0,5 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350005
Tipo: IE-C6FS8UG0005A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
 
Lunghezza: 0,8 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350008
Tipo: IE-C6FS8UG0008A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.8 m
 
Lunghezza: 1 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350010
Tipo: IE-C6FS8UG0010A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Lunghezza: 1,5 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350015
Tipo: IE-C6FS8UG0015A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
 
Lunghezza: 2 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350020
Tipo: IE-C6FS8UG0020A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Lunghezza: 2,5 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350025
Tipo: IE-C6FS8UG0025A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2.5 m
 
Lunghezza: 3 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350030
Tipo: IE-C6FS8UG0030A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Lunghezza: 3,5 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350035
Tipo: IE-C6FS8UG0035A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3.5 m
 
Lunghezza: 4 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350040
Tipo: IE-C6FS8UG0040A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 4 m
 
Lunghezza: 4,5 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350045
Tipo: IE-C6FS8UG0045A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 4.5 m
 
Lunghezza: 5 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350050
Tipo: IE-C6FS8UG0050A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Lunghezza: 5,5 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350055
Tipo: IE-C6FS8UG0055A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, *UNDEFINED TEXT*, PUR, 5.5 m
 
Lunghezza: 6 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350060
Tipo: IE-C6FS8UG0060A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
 
Lunghezza: 8 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350080
Tipo: IE-C6FS8UG0080A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 8 m
 
Lunghezza: 10 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350100
Tipo: IE-C6FS8UG0100A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Lunghezza: 14 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350140
Tipo: IE-C6FS8UG0140A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, *UNDEFINED TEXT*, PUR, 14 m
 
Lunghezza: 15 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350150
Tipo: IE-C6FS8UG0150A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Lunghezza: 20 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350200
Tipo: IE-C6FS8UG0200A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Lunghezza: 30 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350300
Tipo: IE-C6FS8UG0300A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
 
Lunghezza: 35 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350350
Tipo: IE-C6FS8UG0350A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 35 m
 
Lunghezza: 40 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350400
Tipo: IE-C6FS8UG0400A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 40 m
 
Lunghezza: 50 m
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 8941350500
Tipo: IE-C6FS8UG0500A40A40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 50 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?