Versione catalogo:
7-dic-2024
|
Cavo patch Cat.6 LSZH magenta
Informazioni:
Mostra
|
Nascondi
|
Cavi IE confezionati, cavi patch CabinetLine, Cat.6, LSZH, magenta
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,2 m
N. d’ordine:
1201270002
Tipo:
IE-C6FP8LM0002M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,3 m
N. d’ordine:
1201270003
Tipo:
IE-C6FP8LM0003M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,5 m
N. d’ordine:
1201270005
Tipo:
IE-C6FP8LM0005M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1 m
N. d’ordine:
1201270010
Tipo:
IE-C6FP8LM0010M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1,5 m
N. d’ordine:
1201270015
Tipo:
IE-C6FP8LM0015M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
2 m
N. d’ordine:
1201270020
Tipo:
IE-C6FP8LM0020M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
3 m
N. d’ordine:
1201270030
Tipo:
IE-C6FP8LM0030M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
4 m
N. d’ordine:
1201270040
Tipo:
IE-C6FP8LM0040M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
5 m
N. d’ordine:
1201270050
Tipo:
IE-C6FP8LM0050M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
10 m
N. d’ordine:
1201270100
Tipo:
IE-C6FP8LM0100M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
15 m
N. d’ordine:
1201270150
Tipo:
IE-C6FP8LM0150M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
20 m
N. d’ordine:
1201270200
Tipo:
IE-C6FP8LM0200M40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
|
|
|
|
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,35 m
N. d’ordine:
1201380000
Tipo:
IE-C6FP8LM035CM40M40-M
|
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.35 m
|
|
|
|
|
|