Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 7-dic-2024
Cavo patch Cat.6 LSZH giallo
Cavi IE confezionati, cavi patch CabinetLine, Cat.6, LSZH, giallo


Prodotti:

Lunghezza:
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 0,2 m
N. d’ordine: 1251580002
Tipo: IE-C6FP8LY0002M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 0,3 m
N. d’ordine: 1251580003
Tipo: IE-C6FP8LY0003M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 0,5 m
N. d’ordine: 1251580005
Tipo: IE-C6FP8LY0005M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 1 m
N. d’ordine: 1251580010
Tipo: IE-C6FP8LY0010M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 1,5 m
N. d’ordine: 1251580015
Tipo: IE-C6FP8LY0015M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 2 m
N. d’ordine: 1251580020
Tipo: IE-C6FP8LY0020M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 3 m
N. d’ordine: 1251580030
Tipo: IE-C6FP8LY0030M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 4 m
N. d’ordine: 1251580040
Tipo: IE-C6FP8LY0040M40M40-Y
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 5 m
N. d’ordine: 1251580050
Tipo: IE-C6FP8LY0050M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 6 m
N. d’ordine: 1251580060
Tipo: IE-C6FP8LY0060M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 10 m
N. d’ordine: 1251580100
Tipo: IE-C6FP8LY0100M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 12 m
N. d’ordine: 1251580120
Tipo: IE-C6FP8LY0120M40M40-Y
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 15 m
N. d’ordine: 1251580150
Tipo: IE-C6FP8LY0150M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 16 m
N. d’ordine: 1251580160
Tipo: IE-C6FP8LY0160M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 16 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 20 m
N. d’ordine: 1251580200
Tipo: IE-C6FP8LY0200M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 25 m
N. d’ordine: 1251580250
Tipo: IE-C6FP8LY0250M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 30 m
N. d’ordine: 1251580300
Tipo: IE-C6FP8LY0300M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 30 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 40 m
N. d’ordine: 1251580400
Tipo: IE-C6FP8LY0400M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 40 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 50 m
N. d’ordine: 1251580500
Tipo: IE-C6FP8LY0500M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 50 m
 
Connettore a destra: RJ45 IP20
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
Lunghezza: 90 m
N. d’ordine: 1251580900
Tipo: IE-C6FP8LY0900M40M40-Y
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 90 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?