TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
Nr.Cat.
2618600000
Tipo
TOP 12VDC 48VDC0.1A
GTIN (EAN)
4050118670233
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
87,8 mm
Profondità (pollici)
3,457 inch
Posizione verticale
89,4 mm
Altezza (pollici)
3,52 inch
Larghezza
6,4 mm
Larghezza (pollici)
0,252 inch
Peso netto
29 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
Probabilità di guasto
MTTF
3.026 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
60 °C
Sezione di collegamento AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max.
AWG 14
Tipo di cavo
conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Grado di lordura
2
lato di comando
Tensione nominale
12 V DC ±20 %
Flusso di comando nominale
5 mA DC (±20 %)
Potenza nominale
112 mW
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Raddrizzatore
Frequenza d'ingresso
10 Hz
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
Sì
Tensione bobina del relè sostitutivo
5 V DC
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
3...48 V DC
Corrente permanente
0.1 A
Corrente di commutazione nominale
100 mA
Ritardo all'inserzione
≤ 0.4 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 3 ms
Caduta di tensione con carico max.
≤ 1 V
Corrente di dispersione
<10 µA
Corrente di commutazione min.
500 µA
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
Diodo a corsa libera
Tipo di contatto
1 contatto NA (Transistor bipolare)
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)
10 Hz
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Colori
nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Pusher
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
2,5 kVeff
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto
4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima
6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (DNV)
TAA00001E5
N° Certificato (cULus)
E141197
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
9 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,14 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V UC ±10% , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V UC ±10% , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, PUSH IN
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.