Convertitore seriale/a fibra ottica, 1 x morsettiera per RS232/422/485, 1 x ST-multimode, IP30, -40 °C...75
Nr.Cat.
1362950000
Tipo
IE-MCT-1RS232/485-1ST
GTIN (EAN)
4050118165203
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2022-06-01
Dimensioni e pesi
Profondità
22 mm
Profondità (pollici)
0,866 inch
Posizione verticale
100 mm
Altezza (pollici)
3,937 inch
Larghezza
90,2 mm
Larghezza (pollici)
3,551 inch
Peso netto
130 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Interfaccia fibra ottica
Distanze tipiche
5 km (cavo multimode 50/125, 62,5/125, 100/140 µm)
Lunghezza d'onda
850 nm
Modalità di trasmissione: "anello"
Half-duplex
Modalità di trasmissione: "punto-punto"
Half-duplex, Full-duplex
Potenza di trasmissione
> - 5 dBM
Sensibilità di ricezione
-20 dBm
Tipo di collegamento
Collegamento ST, Multimode
Interfaccia seriale
Baudrate
Da 50 bit/s a 921,6 kbit/s
Commutazione direzione dati RS485
ADDC® (gestione automatica della direzione dati)
Protezione del cavo seriale
Protezione ESD a 15 kV per tutti i segnali
Standard interfacce
RS-232/422/485
Tipo di collegamento
1 morsettiera rimovibile a 7 poli
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
75
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
75 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Garanzia
Periodo
5 anni
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
780.480 h
Omologazioni e conformità EMC
Norma di sicurezza
UL 60950-1
Norme EMC
FCC parte 15 classe B, EN 61000-4-2 (ESE), livello 3, EN 61000-4-3 (RS), Livello 2, EN 61000-4-4 (EFT), livello 2, EN 61000-4-5 (Surge), livello 3, EN 61000-4-6 (CS), EN 61000-4-8, Livello 1, cULus
FCC parte 15 classe B, EN 61000-4-2 (ESE), livello 3, EN 61000-4-3 (RS), Livello 2, EN 61000-4-4 (EFT), livello 2, EN 61000-4-5 (Surge), livello 3, EN 61000-4-6 (CS), EN 61000-4-8, Livello 1, cULus
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.