Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
Nr.Cat.
1195410000
Tipo
KTB MH 765015 S4E1
GTIN (EAN)
4032248978335
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
150 mm
Profondità (pollici)
5,905 inch
Posizione verticale
762 mm
Altezza (pollici)
30 inch
Larghezza
508 mm
Larghezza (pollici)
20 inch
Altezza di fissaggio
508 mm
Larghezza di fissaggio
534 mm
Peso netto
18.420 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servizio)
Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66.
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
Altezza apertura di accesso
709 mm
Angolo di apertura coperchio
130 °
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max.
155 kg
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Dimensioni scatola
690x920x240
Dimensioni totali
773 x 559 x 165
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione
IP66, IP67
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso
449 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Materiale di tenuta della piastra a flangia
Silicone
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
Numero di viti sul coperchio
10
Piastra a flangia
Sì
Piastre flangiate
sotto
Posizione bulloni PE
Custodia lato C
Resistenza agli urti
Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della custodia
1,5 mm
Spessore del materiale della flangia
3 mm
Superficie
lucidatura elettrochimica
Temperatura d'esercizio , max.
135 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-60 °C
Collegamenti a vite
M12
58
M16
32
M20
26
M25
12
M32
10
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
Collegamenti a vite a destra
M12
58
M16
32
M20
26
M25
12
M32
10
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
42
M16
24
M20
21
M25
9
M32
7
M40
6
M50
5
M63
0
M75
0
Equipaggiamento orizzontale
WDU 10 / ZDU 10
5x39
WDU 16 / ZDU 16
4x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
7x78
WDU 35 / ZDU 35
3x24
WDU 4 / ZDU 4
6x64
WDU 6 / ZDU 6
5x48
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
3x65
WDU 16 / ZDU 16
2x53
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x128
WDU 35 / ZDU 35
2x40
WDU 4 / ZDU 4
4x107
WDU 6 / ZDU 6
3x80
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, coperchio
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.
Messa a terra, custodia, esterna
Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia
Messa a terra, custodia, interna
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.
Numeri certificati custodia
Attestazione di conformità n. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Certificato Nr. (CCOE)
P461058_1
Certificato n. (INMETRO)
IEX13.0006U
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
Altezza apertura di accesso
709 mm
Angolo di apertura coperchio
130 °
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max.
155 kg
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Dimensioni scatola
690x920x240
Dimensioni totali
773 x 559 x 165
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione
IP66, IP67
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso
449 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Materiale di tenuta della piastra a flangia
Silicone
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.