Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Nr.Cat.
1163020000
Tipo
WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW
GTIN (EAN)
4032248992034
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
74 mm
Profondità (pollici)
2,913 inch
Profondità inclusa guida DIN
74,5 mm
Posizione verticale
90 mm
Altezza (pollici)
3,543 inch
Larghezza
5,08 mm
Larghezza (pollici)
0,2 inch
Peso netto
20,14 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Aaltri dati tecnici
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento ad innesto
Dati caratteristici del sistema
Versione
2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
3
Guida
TS 35
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
250 V
Tensione DC nominale
250 V
Corrente nominale
6,3 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Norme
IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1, IEC 60947-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
17 A
Corrente Gr D (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
200039-1057876
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
26 AWG
Tensione Gr B (CSA)
300 V
Tensione Gr D (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
17 A
Corrente Gr D (cURus)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
26 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Sezione cavo max (cURus)
12 AWG
Sezione del cavo min (cURus)
26 AWG
Tensione Gr B (cURus)
300 V
Tensione Gr D (cURus)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1, IEC 60947-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Morsetti portafusibili
Indicazione
LED rosso
Inserto portafusibile
G-Si. 5 x 20
Portafusibile (portainserto)
orientabile
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato
2,5 W a 6,3 A a 48°C
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio singolo
4 W a 6,3 A a 61°C
Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato
1,6 W a 6,3 A a 23°C
Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio singolo
1,6 W a 6,3 A a 44°C
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Morsetto componibile portafusibile, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento a vite, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.