Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, 2.5 mm², 400 V, 0.5 A, Diodo 1N 4007, TS 35, Beige scuro
Nr.Cat.
1023300000
Tipo
WDK 2.5 1D A.2
GTIN (EAN)
4008190187200
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
62,5 mm
Profondità (pollici)
2,461 inch
Profondità inclusa guida DIN
63 mm
Posizione verticale
69 mm
Altezza (pollici)
2,717 inch
Larghezza
5,1 mm
Larghezza (pollici)
0,201 inch
Peso netto
12,15 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
a3090896-0f16-410d-aabb-617cfb571002
2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
1,5 mm²
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Componente
Componente diodo
Tipo di diodo
1N4007
Corrente diretta
1 A
Tensione inversa
1.300 V
Tensione diretta
0,7 V
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, con diodo, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
Sì
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
400 V
Tensione DC nominale
400 V
Corrente nominale
0,5 A
Corrente con conduttore max.
0,5 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
1 A
N° certificato (CSA)
200039-1494105
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
26 AWG
Tensione Gr C (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (UR)
20 A
Corrente Gr C (UR)
20 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr B (UR)
300 V
Tensione Gr C (UR)
300 V
Dimensioni
Sfalsamento TS 35
35,5 mm
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,05 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 2,5
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Corrente di dimensionamento 10 A solo per la barra continua di corrente. Le componenti possono ridurre la corrente di dimensionamento e la tensione nominale. Deve essere rispettata la temperatura d'esercizio a regime continuo permessa.
Deve essere rispettata la temperatura d'esercizio a regime continuo permessa
Corrente di dimensionamento 10 A solo per la barra continua di corrente. Le componenti possono ridurre la corrente di dimensionamento e la tensione nominale. Deve essere rispettata la temperatura d'esercizio a regime continuo permessa.
Deve essere rispettata la temperatura d'esercizio a regime continuo permessa
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.