Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
A katalógus állapota: 2025.06.07.
Ház hossz 350 mm
A WIL-LED világításcsalád: Mindössze 8 mm (mágnessel 9,4 mm) magas LED-es lámpa 24 V DC feszültséghez, különlegesen nagy fényteljesítménnyel és hosszú (>60 000 óra) élettartammal. Rendkívül masszív kialakítás teljes kiöntéssel és fém házzal - vízálló kivitel (IP67). 4000 K-fokos, semleges fehér színhőmérséklete miatt számos alkalmazáshoz megfelel. Igazán könnyen csatlakoztatható az M12 csatlakozásnak köszönhetően. Alacsony áramfelvételének hála a működéséhez elég egy kis méretű 24 V-os tápegység.


Termékek:

Csatlakozási menet:
Kábelhossz:
Felszerelés típusa: Screw mounting
Szélesség: 350 mm
Fényszín (CCT): Warm white
Rendelési szám: 2821280000
Köpeny színe: fekete
Csatlakozási menet: M12
Kábelhossz: 0,3 m
Típus: WIL-LWXXXX-2700D024-350SXX0.3BM12GXXXX
 
Felszerelés típusa: Screw mounting
Szélesség: 350 mm
Fényszín (CCT): Warm white
Rendelési szám: 2821290000
Köpeny színe: fekete
Csatlakozási menet: without
Kábelhossz: 3 m
Típus: WIL-LWXXXX-2700D024-350SXX3.0BXXXXXXXX
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek

Vissza akarja állítani a kiválasztását?