Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Inserts
Boîtier
RockStar® ModuPlug
Contacts à sertir
Kits
Connecteur HighPower
Composants Ex i
SUB D
Accessoires
Système de montage sur rail
Inserts à pôles fixes
DSTV-HE
Série HA - 16A, 250V, 3 - 48 pôles
Série HD - 10A, 250V, 7 - 128 pôles
Série HDD - 10A, 250V, 24 - 216 pôles
Série HE - 16A, 500V, 6 - 48 pôles
Série HEE - 16A, 500V, 10 - 64 pôles
Série HEEE - 16A, 500V, 40-64 pôles
Série HQ - 10A - 40A, 250V - 690V, 5 - 17 pôles
Série HSB - 35A, 400V, 6 pôles
Série HVE - 20A, 830V, 5 - 12 pôles
Série MixMate - 10A - 110A, 160V- 1000V, 4 - 42 pôles
PUSH IN
Raccordement vissé
Raccordement à ressort
Raccordement à sertir
SNAP IN
Taille 3
Taille 4
Taille 6
Taille 8
Taille 10
Taille 12
Niveau du catalogue:
20 avr. 2024
Taille 6
Information:
Afficher
|
Cacher
Dans le cas du raccordement vissé, le niveau de raccordement du conducteur est conçu comme un élément vissé. Tous les éléments de raccordement vissé (à l'exception de la taille 1) sont équipés d'un ressort de protection de fils. Nombre de pôles : 16 Courant nominal : 16 A Bemessungsspannung: 500 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Raccordement vissé
Référence:
1207700000
Type:
HDC HE 16 FS
Version:
CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement vissé, Taille: 6
Référence:
1207500000
Type:
HDC HE 16 MS
Version:
CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement vissé, Taille: 6