Interfaces passives pour la transmission des signaux d'un connecteur débrochable Sub-D équipé de la technique à ressort ou à étrier selon la norme IEC 807-2 / DIN 41652. Le raccordement entre les deux inserts s'effectue un par un et la gamme de produits comporte des connecteurs mâles et femelles de 9 à 50 pôles. Grâce au boîtier métallique Sub-D, ces inserts sont idéaux pour la transmission de signaux analogiques ou pour le raccordement de câbles blindés.
Les interfaces passives pour la transmission des signaux d'un connecteur débrochable Sub-D équipé de la technique à ressort selon la norme IEC 807-2 / DIN 41652. Les caractéristiques principales sont les suivantes : • Groupe avec connecteurs femelles et débrochables à 9, 15, 37 et 50 pôles. • Branchement électrique un par un entre les raccordements de commande et d'installation. • Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32.
Les interfaces passives pour la transmission des signaux d'un connecteur débrochable Sub-D équipé de la technique à ressort selon la norme IEC 807-2 / DIN 41652. Les caractéristiques principales sont les suivantes : • Groupe avec connecteurs femelles et débrochables à 9, 15, 37 et 50 pôles. • Branchement électrique un par un entre les raccordements de commande et d'installation. • Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32. • Mâle pour le raccordement à la terre.
Les interfaces passives pour la transmission des signaux d'un connecteur débrochable Sub-D équipé de la technique à ressort selon la norme IEC 807-2 / DIN 41652. Les caractéristiques principales sont les suivantes : • Groupe avec connecteurs femelles débrochables à 9, 15, 37 et 50 pôles. • Branchement électrique un par un entre les raccordements de commande et d'installation. • Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32. • Mâle sur Sub-D pour le raccordement à la terre.
Les interfaces passives pour la transmission des signaux d'un connecteur débrochable Sub-D équipé de la technique à ressort selon la norme IEC 807-2 / DIN 41652. Les caractéristiques principales sont les suivantes : • Groupe avec connecteurs femelles et débrochables à 9, 15, 37 et 50 pôles. • Branchement électrique un par un entre les raccordements de commande et d'installation. • Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32.