Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Gamme universelle
Plage d'utilisation
Blocs de jonction pour le lettrage direct
Accessoires
Fusibles
Adaptateurs de test et prises de test
Connexions transversales
Flasques de fermeture
Séparateurs
Couvertures d'avertissement
Fiches mâles
Équerres de blocage
Douilles réductrices
Raccordements supplémentaires
Support fusible
Fiches de sectionnement
Fiches avec composant
Interrupteur de verrouillage
Barres collectrices
Protection contre les contacts
Support de montage
Série A
Série Z
Série W
Série SAK
Séries WF/WFF
Série SRL
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
Divers
Niveau du catalogue:
20 avr. 2024
2.5 mm²
Information:
Afficher
|
Cacher
Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.
Référence:
1054460000
Type:
WQV 2.5/10
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1059660000
Type:
WQV 2.5/15
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 15, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1053660000
Type:
WQV 2.5/2
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1577570000
Type:
WQV 2.5/20
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1053760000
Type:
WQV 2.5/3
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1067500000
Type:
WQV 2.5/30
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 30, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1577600000
Type:
WQV 2.5/32
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 32, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1053860000
Type:
WQV 2.5/4
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1053960000
Type:
WQV 2.5/5
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1054060000
Type:
WQV 2.5/6
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1054160000
Type:
WQV 2.5/7
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1054260000
Type:
WQV 2.5/8
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Référence:
1054360000
Type:
WQV 2.5/9
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune