Niveau du catalogue:
23 mars 2024
|
Tournevis droit
Information:
Afficher
|
Cacher
|
Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish
|
|
|
|
Référence:
2898980000
Type:
SD EL 0,6X3,5X60 PICO
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 35 mm, longueur de la lame: 60 mm, Epaisseur de la lame (A): 6 mm
|
|
|
|
Référence:
2749260000
Type:
SDS 0.4X2.0X60
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, longueur de la lame: 60 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
|
|
|
|
Référence:
2749320000
Type:
SDS 0.4X2.5X75
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 2.5 mm, longueur de la lame: 75 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
|
|
|
|
Référence:
2749330000
Type:
SDS 0.5X3.0X80
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 80 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm
|
|
|
|
Référence:
2749340000
Type:
SDS 0.6X3.5X100
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
|
|
|
|
Référence:
2749350000
Type:
SDS 0.6X3.5X200
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 200 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
|
|
|
|
Référence:
2749360000
Type:
SDS 0.8X4.0X100
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
|
|
|
|
Référence:
2749370000
Type:
SDS 0.8X4.5X125
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 4.5 mm, longueur de la lame: 125 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
|
|
|
|
Référence:
2749380000
Type:
SDS 1.0X5.5X150
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 150 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
|
|
|
|
Référence:
2749390000
Type:
SDS 1.2X6.5X150
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 6.5 mm, longueur de la lame: 150 mm, Epaisseur de la lame (A): 1.2 mm
|
|
|
|
Référence:
2750100000
Type:
SD EL 0,6X3,5X100 PICO
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
|
|
|
|
Référence:
2750060000
Type:
SD EL 0.3X1.5X40 PICO
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 1.5 mm, longueur de la lame: 40 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.3 mm
|
|
|
|
Référence:
2750070000
Type:
SD EL 0.4X2.0X60 PICO
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, longueur de la lame: 60 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
|
|
|
|
Référence:
2750080000
Type:
SD EL 0.4X2.5X75 PICO
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 2.5 mm, longueur de la lame: 75 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
|
|
|
|
Référence:
2750090000
Type:
SD EL 0.5X3.0X75 PICO
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 75 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm
|
|
|
|
Référence:
2750110000
Type:
SD EL 0.8X4.0X100 PICO
|
Version:
Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
|
|
|
|
|
|