Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Outils
Machines automatiques
Logiciels
Repérages
Imprimantes industrielles
Éclairage industriel
Cabinet Infrastructure
Couper
Dénuder
Outil de sertissage
Pinces
Terster
Serrage
Assortiments
Cosses et connecteurs
Embouts
Autres outils
Promotion
Assortiments d'embouts et boîtes vides
Embouts nus
Embouts isolés
Embouts pour conducteurs protégés contre les courts-circuits et les mises à la terre
Embouts isolés de taille spéciale
Embouts doubles isolés
Nomenclature de conducteur section 0,34 mm
Nomenclature de conducteur section 0,5 mm
Nomenclature de conducteur section 0,75 mm
Nomenclature de conducteur section 1,0 mm
Nomenclature de conducteur section 1,5 mm
Nomenclature de conducteur section 2,5 mm
Nomenclature de conducteur section 4,0 mm
Nomenclature de conducteur section 10,0 mm
Nomenclature de conducteur section 35,0 mm
en vrac en sachet plastique
Niveau du catalogue:
20 avr. 2024
en vrac en sachet plastique
Information:
Afficher
|
Cacher
• Guide d'introduction en polypropylène
• Tenue en température jusqu'à 105 °C
Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4
Référence:
9028490000
Type:
H2,5/12DS BL
Version:
Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, bleu
Référence:
9036200000
Type:
H2,5/12TS GR
Version:
Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
Référence:
1333100000
Type:
H2,5/14DS BL
Version:
Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
Référence:
9426770000
Type:
H2,5/14TS GR
Version:
Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
Référence:
9036210000
Type:
H2,5/16 TS GR
Version:
Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
Référence:
9036220000
Type:
H2,5/16DS BL
Version:
Embout, Norme, 13 mm, 10 mm, bleu