La gamme de boîtiers Klippon® TB présente d'excellentes caractéristiques de performance, même dans un environnement difficile. Elle est de plus conforme aux exigences les plus strictes des atmosphères potentiellement explosives des industries des processus ou de production d'énergie. La gamme de boîtiers Klippon® TB FS apporte de nouvelles améliorations à une série de produits qui rencontre déjà un grand succès et qui est déjà leader sur le marché.
La série de boîtiers Klippon® TB FS vous apporte les avantages suivants :
• Disponibles en 12 tailles et 3 profondeurs standards
• Avec jusqu'à 4 plaques de presse-étoupes
• Protection du joint contre la compression
• Verrouillage de couvercle en dehors de la zone du joint
• Tenue à la température améliorée
• Classe de protection IP66/IP67
• Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
• Pieds de montage soudés
Produits:
Référence:
1196400000
Type:
KTB FS 624515 S4E0
Version:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 620 mm, Largeur: 450 mm, Profondeur: 150 mm, Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent