Le boîtier Klippon® POK est fabriqué à partir d'un polyester de haute qualité renforcé de fibres de verre et est idéal pour les applications et les environnements où la résistance à la corrosion, la résistance aux chocs et un indice de protection IP élevé sont exigés.
Caractéristiques principales de la vaste gamme de produits :
• Disponible en 17 tailles • Deux finitions standard (couleurs) : gris (similaire au RAL 7001 pour l'usage industriel) et noir (similaire au RAL 9011 pour les environnements difficiles, Ex) • Couvercle avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente • Joint moulé en silicone ou chloroprène • Perçages de fixation à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour assurer une protection élevée contre les infiltrations IP66 • Essai de résistance aux chocs jusqu'à 7 joules • Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne • Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage • Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
• Classe incendie jusqu'à E60 en fonction de la configuration
Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier en fonction des spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.
Le boîtier Klippon® POK est fabriqué à partir d'un polyester de haute qualité renforcé de fibres de verre et est idéal pour les applications et les environnements où la résistance à la corrosion, la résistance aux chocs et un indice de protection IP élevé sont exigés.
Caractéristiques principales de la vaste gamme de produits :
• Disponible en 17 tailles • Deux finitions standard (couleurs) : gris (similaire au RAL 7001 pour l'usage industriel) et noir (similaire au RAL 9011 pour les environnements difficiles, Ex) • Couvercle avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente • Joint moulé en silicone ou chloroprène • Perçages de fixation à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour assurer une protection élevée contre les infiltrations IP66 • Essai de résistance aux chocs jusqu'à 7 joules • Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne • Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage • Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
• Classe incendie jusqu'à E60 en fonction de la configuration
Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier en fonction des spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.
Le boîtier Klippon® POK est fabriqué à partir d'un polyester de haute qualité renforcé de fibres de verre et est idéal pour les applications et les environnements où la résistance à la corrosion, la résistance aux chocs et un indice de protection IP élevé sont exigés.
Caractéristiques principales de la vaste gamme de produits :
• Disponible en 17 tailles • Deux finitions standard (couleurs) : gris (similaire au RAL 7001 pour l'usage industriel) et noir (similaire au RAL 9011 pour les environnements difficiles, Ex) • Couvercle avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente • Joint moulé en silicone ou chloroprène • Perçages de fixation à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour assurer une protection élevée contre les infiltrations IP66 • Essai de résistance aux chocs jusqu'à 7 joules • Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne • Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage • Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
• Classe incendie jusqu'à E60 en fonction de la configuration
Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier en fonction des spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.
Online Catalogue
»
Technique de raccordement
»
Composants et systèmes de boîtiers
»
Boîtiers en plastique
»
Klippon® POK
»
Accessoires - Klippon® POK
»
Rails profilés Klippon® POK
»
TS 15
TS 15:
Online Catalogue
»
Technique de raccordement
»
Composants et systèmes de boîtiers
»
Boîtiers en plastique
»
Klippon® POK
»
Accessoires - Klippon® POK
»
Rails profilés Klippon® POK
»
TS 35