Connecteur mâle avec raccordement à ressort PUSH IN et connecteur enfichable de blindage
Information:
Afficher
|
Cacher
OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP – La classe de puissance 12 kVA Des solutions adaptées précises pour les appareils compacts
Davantage de puissance concentrée pour davantage de sécurité et d'efficacité : la classe compacte de la série de connecteurs enfichables de puissance OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP rassemble des exigences de marché jusqu'à présent opposées en vue d'une solution adaptée pour la technique d'entraînement. Le système comble ainsi la lacune entre la miniaturisation progressive et un agrément illimité pour 600 V (UL). L'extension du système à la classe de puissance 12 kVA permet, en plus d'un raccordement inversé du moteur avec protection au toucher et verrouillage de sécurité manipulable d'une seule main, un raccordement de conducteur rapide, durable et sûr par le biais de la technologie de raccordement PUSH IN. La protection des doigts des deux côtés garantit également une protection totale en cas de retour de tension, et qualifie d'ores et déjà la classe compacte des produits OMNIMATE Power pour le bus du circuit intermédiaire DC.Des raccordements blindés pré-assemblés enfichables pour un blindage à grande échelle dans votre application.
Connecteur mâle inversé à 180° avec raccordement PUSH-IN pour câblage de terrain 2,5 mm² au pas de 7,62. En plus, convient idéalement comme solution de protection des doigts pour tensions inverses. Satisfait les exigences des normes UL1059 600 V classe C et CEI 61800-5-1. Versions : disponible sans bride, avec bride externe, avec levier de verrouillage. Des raccordements blindés pré-assemblés enfichables pour un blindage à grande échelle dans votre application.
Online Catalogue
»
Technique de raccordement
»
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
»
Connecteurs débrochables pour circuits imprimés - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
4 mm²
»
Connecteur mâle avec raccordement à ressort PUSH IN et connecteur enfichable de blindage
»
SLF 7.62HP/180 SH