Le connecteur rapide innovant - simple, sûr et économique :
Blocs de jonction pour circuit imprimé (PCB) avec raccordement à ressort et technologie direct PUSH IN. Une étape importante dans la technologie de connexion.
Étonnamment simples simplement étonnants en pratique :
• Fils rigides facilement connectables et détachables ou fils avec embouts sans recours aux outils • Traités automatiquement dans le reflux ou la phase vapeur • Potentiels et bornes de serrage clairement repérées par boutons poussoirs colorés Un des meilleurs produits du monde dans les phases de conception et de transformation qui convient pour une large plage d'applications.
Bloc de jonction pour circuit imprimé pour implantation automatique dans les process de refusion (SMD), avec technique de raccordement du conducteur PUSH IN. Insertion du conducteur et déplacement de l'élément coulissant dans la même direction (TOP).
• Les conducteurs rigides & et souples avec embouts ont juste à être insérés pour être fonctionnels. • Lors du raccordement de fils toronnés sans embouts, l'élément d'actionnement est utilisé pour ouvrir la borne • Mise en œuvre intuitive grâce à la différenciation très claire qui existe entre le point d'insertion du conducteur et l'actionnement. • Conditionnement en Tape-on-Reel • Orientation de la sortie à 90°
Produits:
Nombre de pôles:
Nombre de pôles:
2
Référence:
1412410000
Type:
LSF-SMD 3.50/02/90 SN BK RL
Couleur:
noir
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape