Les connecteurs femelles inversés pour circuit imprimé BCL-SMT présentent trois avantages essentiels : Les BCL-SMT
• évitent le contact avec les doigts sur le circuit imprimé et permettent l'utilisation de sorties sous tension
• rendent possible le raccordement carte-carte
• sont compatibles avec la refusion et peuvent s'intégrer dans un process d'implantation automatique et un process de soudage
Deux orientations de sortie offrent une grande liberté de conception pour différentes variantes d#92agencement :
• Debout 180°
• Couché 90°
2 variantes de boîtiers de la BCL-SMT sont disponibles :
• sans bride
• Avec bride à souder inversée (« LFI », avec écrou)
• Fixation sur le circuit imprimé sans vissage additionnel
• Fixation à vis sur la SCZ FI
Le layout des connecteurs enfichables à pas de 3,81 mm (0.15 pouces) de Weidmüller est compatible avec les connecteurs enfichables courants et laisse de la place pour l#92impression et le codage.
Produits:
Référence:
1029260000
Type:
BCL-SMT 3.81/02/180LFI 1.5SN BK BX
Couleur:
noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 9, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 10, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 11, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Cordon de soudure inversé, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte