Les connecteurs d'émetteur RJ45 (magnétique) pour applications gigabit (1000 base-T) avec compensation intégrée compensent activement les couplages inductifs et capacitifs et gagnent de la place sur le circuit imprimé.
La gamme de produit comprend les conceptions suivantes : • 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical) • verrouillage / déverrouillage • Systèmes de soudure THT, THR ou SMD • Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage • Vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s • Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL) • Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603 • Rigidité diélectrique ≥1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3 • Rigidité diélectrique ≥1500 V AC (valeur crête) ou ≥1500 V DC selon CEI 60603 • Conformité avec les exigences de IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab ou 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE 802.3u)
Propriétés et avantages : • Plage de température étendue de –40 °C à +85 °C pour une puissance maximale • Couche d'or renforcée (30µ“) pour une protection contre la corrosion améliorée • Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite
Les connecteurs d'émetteur RJ45 (magnétique) pour applications gigabit (1000 base-T) avec compensation intégrée compensent activement les couplages inductifs et capacitifs et gagnent de la place sur le circuit imprimé.
La gamme de produit comprend les conceptions suivantes : • 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical) • verrouillage / déverrouillage • Systèmes de soudure THT, THR ou SMD • Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage • Vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s • Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL) • Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603 • Rigidité diélectrique ≥1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3 • Rigidité diélectrique ≥1500 V AC (valeur crête) ou ≥1500 V DC selon CEI 60603 • Conformité avec les exigences de IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab ou 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE 802.3u)
Propriétés et avantages : • Plage de température étendue de –40 °C à +85 °C pour une puissance maximale • Couche d'or renforcée (30µ“) pour une protection contre la corrosion améliorée • Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite
Les connecteurs d'émetteur RJ45 (magnétique) pour applications gigabit (1000 base-T) avec compensation intégrée compensent activement les couplages inductifs et capacitifs et gagnent de la place sur le circuit imprimé.
La gamme de produit comprend les conceptions suivantes : • 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical) • verrouillage / déverrouillage • Systèmes de soudure THT, THR ou SMD • Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage • Vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s • Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL) • Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603 • Rigidité diélectrique ≥1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3 • Rigidité diélectrique ≥1500 V AC (valeur crête) ou ≥1500 V DC selon CEI 60603 • Conformité avec les exigences de IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab ou 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE 802.3u)
Propriétés et avantages : • Plage de température étendue de –40 °C à +85 °C pour une puissance maximale • Couche d'or renforcée (30µ“) pour une protection contre la corrosion améliorée • Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite
Les connecteurs d'émetteur RJ45 (magnétique) pour applications gigabit (1000 base-T) avec compensation intégrée compensent activement les couplages inductifs et capacitifs et gagnent de la place sur le circuit imprimé.
La gamme de produit comprend les conceptions suivantes : • 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical) • verrouillage / déverrouillage • Systèmes de soudure THT, THR ou SMD • Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage • Vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s • Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL) • Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603 • Rigidité diélectrique ≥1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3 • Rigidité diélectrique ≥1500 V AC (valeur crête) ou ≥1500 V DC selon CEI 60603 • Conformité avec les exigences de IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab ou 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE 802.3u)
Propriétés et avantages : • Plage de température étendue de –40 °C à +85 °C pour une puissance maximale • Couche d'or renforcée (30µ“) pour une protection contre la corrosion améliorée • Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite
Online Catalogue
»
Technique de raccordement
»
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
»
Données OMNIMATE - Connecteurs PCB
»
Connecteur convertisseur RJ45
»
Technique de soudure SMD
Technique de soudure SMD:
Online Catalogue
»
Technique de raccordement
»
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
»
Données OMNIMATE - Connecteurs PCB
»
Connecteur convertisseur RJ45
»
Technique de soudure THR (refusion)
Technique de soudure THR (refusion):
Online Catalogue
»
Technique de raccordement
»
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
»
Données OMNIMATE - Connecteurs PCB
»
Connecteur convertisseur RJ45
»
Technique de soudure à la vague