Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
RJ45 et connecteurs ronds, câbles et cordons
Jeux de cordons Ethernet à paire unique
Solutions de câblage FO
Confections de câbles
Connecteur d’électrovanne avec joint intégré
Jeux de cordons d'alimentation Puissance PushPull
USB cord sets
Câble brut
Câbles FieldPower®
Ensembles de connecteurs industriels étanches
Assemblages de compteurs intelligents
Câble de compteur et de passerelle
Visualisation et Câble de communication
Câble Extension pour compteur intelligent
Câble Dérivateur Y pour compteur intelligent
Smart Meter Retrofit
Câbles bruts pour compteur intelligent
Niveau du catalogue:
6 avr. 2024
Visualisation et Câble de communication
Information:
Afficher
|
Cacher
Le compteur de base, la passerelle, la boîte de commande et le dispositif de protection contre les surtensions sont reliés à des ensembles de câbles préconfectionnés comme un ensemble point à point ou Y. Weidmüller propose les bonnes solutions de connexion, conformes aux normes FNN et DIN-VDE 0603. Câbles d'alimentation préconfectionnés avec rond de protection contre les surtensions 6kV jusqu'au portefeuille.
Référence:
2853620033
Type:
CH-SMC-00.33-OVP180
Version:
Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Mâle, Femelle, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1,5 GY XX 6KV, 0.33 m
Référence:
2775880033
Type:
CH-SMC-00.33-VC180
Version:
Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Mâle, Femelle, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1,5 GY XX 6KV, 0.33 m
Référence:
2775840033
Type:
CH-SMC-00.33-VCC180
Version:
Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Mâle, Femelle, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1,5 GY XX 6KV, 0.33 m
Référence:
2853620060
Type:
CH-SMC-00.60-OVP180
Version:
Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Mâle, Femelle, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1,5 GY XX 6KV, 0.6 m
Référence:
2853620080
Type:
CH-SMC-00.80-OVP180
Version:
Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Mâle, Femelle, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1,5 GY XX 6KV, 0.33 m
Référence:
2775880080
Type:
CH-SMC-00.80-VC180
Version:
Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Mâle, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1,5 GY XX 6KV, 0.8 m
Référence:
2853620110
Type:
CH-SMC-01.10-OVP180
Version:
Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Mâle, Femelle, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1,5 GY XX 6KV, 1.1 m