L'Ethernet à paire unique (SPE) est une technologie qui ne nécessite qu'une seule paire de fils pour transmettre les données et l'alimentation. Les avantages qui en découlent feront de la SPE le réseau préféré sur le terrain et au-delà.
Avantages de l'Ethernet à paire unique
• Cohérence : l'Ethernet à paire unique permet une communication Ethernet uniforme du capteur vers le nuage • A l'épreuve du temps : une technologie clé pour l'industrie 4.0 et l'IdO • Souplesse : des portées allant jusqu'à 1000 m et des propriétés de transmission allant jusqu'à 1 Gbit/s permettent une utilisation dans toutes les applications • Innovation : plus léger, moins d'espace requis et un effort d'installation réduit
Produits:
Référence:
2725850010
Type:
IE-S1DS2VE0010T01T01-E
Version:
Câble de brassage, Prise SPE (CEI 63171-2) - IP20 Alvéole de test droite, Prise SPE (CEI 63171-2) - IP20 Alvéole de test droite, T1-B, PVC, 1 m