MPC (boîtier vide en polycarbonate), Boîtier vide, Hauteur: 125 mm, Largeur: 125 mm, Profondeur: 100 mm, Matériau: Polycarbonate, non traité, Gris clair
Technique du bâtiment, Transports, Industrie du conditionnement, Construction de machines
Fixation de montage
avec vis autotaraudeuses
Fixation du coffret
Trous 4,5 mm
Fixation du couvercle
4 vis cruciforme polyamide
Hauteur de l'orifice d'accès
121,5 mm
Instruction de montage
Montage par vis
Largeur de l'orifice d'accès
121,5 mm
Matériau
Polycarbonate
Matériau du joint
Polyuréthane
Nombre de vis de couvercle
4
Plaque de presse-étoupes
Non
Résistance du matériau
3,5 mm
Surface
non traité
Température de fonctionnement , max.
130 °C
Température de fonctionnement , min.
-50 °C
Tenue aux chocs
IK08
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
Presse-étoupes droite
M12
4
M16
3
M20
3
Presse-étoupes haut / bas
M12
4
M16
3
M20
3
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
9535260000
Type:
MPC 12/12/10 TRSP
Version:
MPC (boîtier vide en polycarbonate), Boîtier vide, Hauteur: 125 mm, Largeur: 125 mm, Profondeur: 100 mm, Matériau: Polycarbonate, non traité, Gris clair, transparent
MPC (boîtier vide en polycarbonate), Boîtier vide, Hauteur: 125 mm, Largeur: 125 mm, Profondeur: 100 mm, Matériau: Polycarbonate, non traité, Gris clair
MPC (boîtier vide en polycarbonate), Boîtier vide, Hauteur: 125 mm, Largeur: 125 mm, Profondeur: 100 mm, Matériau: Polycarbonate, non traité, Gris clair, transparent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.