Français
Deutsch
English
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
www.weidmueller.com
  Assistant de produits 
0
0
Accès rapide
TS35X7.5 ST K71
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 260 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence 8866120000
Type TS35X7.5 ST K71
GTIN (EAN) 4050118652697
Qté. 20 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 7,5 mm
Profondeur (pouces) 0,295 inch
Hauteur 35 mm
Hauteur (pouces) 1,378 inch
Largeur 260 mm
Largeur (pouces) 10,236 inch
Poids net 100 g

Téléchargements

CADENAS eCATALOG Cax data
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02

Caractéristiques générales

Instruction de montage Montage direct
Matériau Acier
Normes DIN EN 60715
Résistance du matériau 1 mm
Surface à revêtement de zinc galvanique et passivé

Caractéristiques générales accessoires

Matériau Acier
Résistance du matériau 1 mm
Surface à revêtement de zinc galvanique et passivé

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 8000003899
Type: TS35X7.5 ST K11
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 64 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 8000003897
Type: TS35X7.5 ST K21
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 114 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 8000003898
Type: TS35X7.5 ST K31
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 164 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 8000037564
Type: TS35X7.5 ST K4
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 64 mm, Acier, zingué, chromé
 
Référence: 8000003439
Type: TS35X7.5 ST K41
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 105 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 8000003902
Type: TS35X7.5 ST K5
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 148 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 8000003903
Type: TS35X7.5 ST K6
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 172 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
 
Référence: 8000037567
Type: TS35X7.5 ST K61
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 243 mm, Acier, zingué, chromé
 
Référence: 8000003905
Type: TS35X7.5 ST K7
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 324 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
 
Référence: 8000003907
Type: TS35X7.5 ST K51
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 203 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 8000003908
Type: TS35X7.5 ST K52
Version:
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 140 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Retrouvez nous sur :
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange