Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
RJ45 et connecteurs ronds, câbles et cordons
Jeux de cordons Ethernet à paire unique
Solutions de câblage FO
Confections de câbles
Connecteur d’électrovanne avec joint intégré
Jeux de cordons d'alimentation Puissance PushPull
USB cord sets
Câble brut
Câble de raccordement pour capteurs et actionneurs
Câble de raccordement pour transmission de données
Lignes collectrices pour répartiteur à capots SAI et M23
Câble brut - POF
Ethernet simple paire (SPE) - Câble de raccordement
Câble PROFINET
Ethernet standard - câble pour chaîne porte-câbles
Ethernet standard - câble de connexion
Ethernet standard - Câble d'installation
Câble hybride
CANopen / DeviceNet
EtherCAT
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Cat.5
Cat.7
Informations générales de commande
Version
Câble d'installation, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m
Référence
8813130000
Type
IE-C7BS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512881
Qté.
1 pièce(s)
Emballage
comme bague de câble dans le carton
Dimensions et poids
Longueur
100 m
Longueur (pouces)
3 937,008 inch
Poids net
6 490 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...75 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...75 °C
Température de pose
0 °C...50 °C
Classifications
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Caractéristiques techniques câble
Couleur de la gaine
vert (RAL 6018)
Isolation
PE
Nombre de conducteurs
8
Nombre de pôles
8
Résistance à la flamme
selon CEI 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Tension d'essai : fil-fil-blindage
700 V AC
Normes
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Installations de câblage de communication indépendantes de l'application
EN 50173-1:2007, ISO/CEI 11801:2002
Normes de câble
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Installations de câblage de communication indépendantes de l'application
EN 50173-1:2007, ISO/CEI 11801:2002
Constitution du câble
Arrangement du fil
Paire torsadée
Blindage
S/FTP
Blindage complet
Tressage de blindage de fils de cuivre
Blindage de paire de fils
Feuille d'aluminium
Brins
1
Couleur de la gaine
vert (RAL 6018)
Diamètre de l#92isolation
1,4 mm
Diamètre de la gaine, max.
8 mm
Diamètre de la gaine, min.
7,6 mm
Désignations normalisées
IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC 02YSCY PIMF, S/FTP
Isolation
PE
Matériau de conducteur
Conducteur en cuivre dénudé
Matériau de la gaine
PVC
Nombre de conducteurs
8
Section
4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm²
Séquence des couleurs des fils –paires de fils
blanc - bleu, blanc - orange, blanc - vert, blanc - marron
Épaisseur de matériau de gaine
0,8 mm
Épaisseur de tressage de blindage
0,1 mm
Propriétés mécaniques et des matériaux du câble
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Couleur
vert
Force d'extraction
120 N
Rayon de courbure min, multiple
8 x diamètre du câble
Rayon de courbure, min., unique
4 x diamètre du câble
Résistance à la flamme
selon CEI 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Résistant aux UV
Oui
Sans silicone
Oui
Tenue aux frottements
bon
Propriétés électriques du câble
Atténuation du blindage
85 dB à 600 Mhz
Capacité pour 1 kHz
45 nF/km
Catégorie
Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Durée du signal
4,25 ns/m
Impédance caractéristique
100 ± 5 Ω pour 100 Mhz
Impédance de transfert
6 mΩ/m pour 1 MHz, 3 mΩ/m pour 10 MHz, 3 mΩ/m pour 30 MHz
Inclinaison de retard
5 ns/100m
Résistance de boucle
150 Ω/km
Tension d'essai : fil-fil-blindage
700 V AC
Afficher tout
100 m
500 m
Référence:
2763530000
Type:
IE-C7BS8UG-500
Longueur:
500 m
Version:
Câble d'installation, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 500 m
Référence:
2763540000
Type:
IE-C7BS8VG-500
Longueur:
500 m
Version:
Câble d'installation, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Référence:
8813140000
Type:
IE-C7BS8UG-100
Longueur:
100 m
Version:
Câble d'installation, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
Version
Câble d'installation, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m
Référence
8813130000
Type
IE-C7BS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512881
Qté.
1 pièce(s)
Emballage
comme bague de câble dans le carton
Longueur
100 m
Longueur (pouces)
3 937,008 inch
Poids net
6 490 g
Température de stockage
-40 °C...75 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...75 °C
Température de pose
0 °C...50 °C
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Couleur de la gaine
vert (RAL 6018)
Isolation
PE
Nombre de conducteurs
8
Nombre de pôles
8
Résistance à la flamme
selon CEI 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Tension d'essai : fil-fil-blindage
700 V AC
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Installations de câblage de communication indépendantes de l'application
EN 50173-1:2007, ISO/CEI 11801:2002
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Installations de câblage de communication indépendantes de l'application
EN 50173-1:2007, ISO/CEI 11801:2002
Arrangement du fil
Paire torsadée
Blindage
S/FTP
Blindage complet
Tressage de blindage de fils de cuivre
Blindage de paire de fils
Feuille d'aluminium
Brins
1
Couleur de la gaine
vert (RAL 6018)
Diamètre de l#92isolation
1,4 mm
Diamètre de la gaine, max.
8 mm
Diamètre de la gaine, min.
7,6 mm
Désignations normalisées
IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC 02YSCY PIMF, S/FTP
Isolation
PE
Matériau de conducteur
Conducteur en cuivre dénudé
Matériau de la gaine
PVC
Nombre de conducteurs
8
Section
4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm²
Séquence des couleurs des fils –paires de fils
blanc - bleu, blanc - orange, blanc - vert, blanc - marron
Épaisseur de matériau de gaine
0,8 mm
Épaisseur de tressage de blindage
0,1 mm
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Couleur
vert
Force d'extraction
120 N
Rayon de courbure min, multiple
8 x diamètre du câble
Rayon de courbure, min., unique
4 x diamètre du câble
Résistance à la flamme
selon CEI 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Résistant aux UV
Oui
Sans silicone
Oui
Tenue aux frottements
bon
Atténuation du blindage
85 dB à 600 Mhz
Capacité pour 1 kHz
45 nF/km
Catégorie
Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Durée du signal
4,25 ns/m
Impédance caractéristique
100 ± 5 Ω pour 100 Mhz
Impédance de transfert
6 mΩ/m pour 1 MHz, 3 mΩ/m pour 10 MHz, 3 mΩ/m pour 30 MHz
Inclinaison de retard
5 ns/100m
Résistance de boucle
150 Ω/km
Tension d'essai : fil-fil-blindage
700 V AC
Afficher tout
100 m
500 m
Référence:
2763530000
Type:
IE-C7BS8UG-500
Longueur:
500 m
Version:
Câble d'installation, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 500 m
Référence:
2763540000
Type:
IE-C7BS8VG-500
Longueur:
500 m
Version:
Câble d'installation, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Référence:
8813140000
Type:
IE-C7BS8UG-100
Longueur:
100 m
Version:
Câble d'installation, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.