Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs RJ45, hybrides et USB
Connecteurs SPE (Ethernet à paire unique)
CONNECTEURS FO (fibre optique)
Prises pour rail DIN
Prises de raccordement / connecteurs
Composants actifs
Connecteur de câble
Accessoires
IP20
IP67
RJ45 sans outil
RJ45 sans outil, droit et coudé
RJ45 à sertir
Module / prolongateur RJ45
Informations générales de commande
Version
Mâle RJ45, avec protection anticoudage ; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Référence
8813110000
Type
IE-P63
GTIN (EAN)
4032248512867
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
5,3 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...80 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Classifications
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Caractéristiques générales
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
Sertissage
Description de l'article
avec protection anticoudage ; 5#5 - 6#2 mm
Diamètre de l#92isolation, min.
0,85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,05 mm
Force d'arrachement du câble, min.
89 N
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Protection anticoudage
film
Matériau des contacts
Bronze phosphoreux
Surface du contact
doré
Diamètre du raccordement, rigide
0.36...0.51 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 27...AWG 24
Diamètre du raccordement, flexible
0.46...0.61 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 27...AWG 24
Classification MICE M
M1
Classification MICE I
I1
Classification MICE C
C1
Classification MICE E
E3
Diamètre de la gaine, min.
5,5 mm
Diamètre de la gaine, max.
6,2 mm
Matériau du fourreau anticoudage
PVC, UL 94-V0
Matériau de blindage
0,5 mm de laiton, 2 µm de nickel
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP20
Force d'insertion
20 N
Cycles d'enfichage
750
Matériau du corps isolant
Polycarbonate PC, UL 94 V-0
Normes générales
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Propriétés électriques
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme à la norme IEEE 802.3af
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Référence:
8813100000
Type:
IE-P
Version:
Mâle RJ45, sans protection anticoudage ; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Référence:
8813120000
Type:
IE-P70
Version:
Mâle RJ45, avec protection anticoudage ; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Référence:
1963580000
Type:
IE-PM-RJ45-TH
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Connecteur sans manchon anticoudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963590000
Type:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Connecteur avec manchon anticoudage en noir, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
2584980000
Type:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, avec protection anticoudage ; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Version
Mâle RJ45, avec protection anticoudage ; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Référence
8813110000
Type
IE-P63
GTIN (EAN)
4032248512867
Qté.
10 pièce(s)
Température de stockage
-40 °C...80 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
Sertissage
Description de l'article
avec protection anticoudage ; 5#5 - 6#2 mm
Diamètre de l#92isolation, min.
0,85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,05 mm
Force d'arrachement du câble, min.
89 N
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Protection anticoudage
film
Matériau des contacts
Bronze phosphoreux
Surface du contact
doré
Diamètre du raccordement, rigide
0.36...0.51 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 27...AWG 24
Diamètre du raccordement, flexible
0.46...0.61 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 27...AWG 24
Classification MICE M
M1
Classification MICE I
I1
Classification MICE C
C1
Classification MICE E
E3
Diamètre de la gaine, min.
5,5 mm
Diamètre de la gaine, max.
6,2 mm
Matériau du fourreau anticoudage
PVC, UL 94-V0
Matériau de blindage
0,5 mm de laiton, 2 µm de nickel
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP20
Force d'insertion
20 N
Cycles d'enfichage
750
Matériau du corps isolant
Polycarbonate PC, UL 94 V-0
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme à la norme IEEE 802.3af
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Référence:
8813100000
Type:
IE-P
Version:
Mâle RJ45, sans protection anticoudage ; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Référence:
8813120000
Type:
IE-P70
Version:
Mâle RJ45, avec protection anticoudage ; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Référence:
1963580000
Type:
IE-PM-RJ45-TH
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Connecteur sans manchon anticoudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1963590000
Type:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Connecteur avec manchon anticoudage en noir, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
2584980000
Type:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, avec protection anticoudage ; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.