Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs RJ45, hybrides et USB
Connecteurs SPE (Ethernet à paire unique)
CONNECTEURS FO (fibre optique)
Prises pour rail DIN
Prises de raccordement / connecteurs
Composants actifs
Connecteur de câble
Accessoires
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 baïonnette métal
V1 baïonnette plastique
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Inserts
Sets - RJ45
Informations générales de commande
Version
Prise de raccordement, Prolongateur de câble, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106
Référence
8813090000
Type
IE-C-IP67
GTIN (EAN)
4032248512843
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
76 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Classifications
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Caractéristiques générales
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Prolongateur de câble
Constitution
Prolongateur, y compris module RJ 45 avec déplacement d'isolant
Circuit
câblage avec codage couleur selon EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B
Couleur
Gris clair
Matériau de base du boîtier
PA 66, UL 94: V-0
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre de la gaine, min.
6 mm
Diamètre de la gaine, max.
9,5 mm
Type de montage
Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi
Blindage
Contact de blindage 360°
Degré de protection
IP67
Cycles d'enfichage
750
Normes générales
Norme de connecteur
CEI 61076-3-106 Var. 6, CEI 60603-7-5
Numéro de certificat (DNV)
TAE00003EW
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Référence:
8808380000
Type:
IE-P-IP67
Version:
Prise de raccordement, Prise mâle, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106
Référence:
8829450000
Type:
IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
Version:
Bride de montage, Bride de prolongateur, 90° vers le bas, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Référence:
8829440000
Type:
IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
Version:
Bride de montage, Bride de prolongateur, 90° vers le haut, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Référence:
8808450000
Type:
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Version:
Bride de montage, Bride de prolongateur, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Référence:
8808440000
Type:
IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Version:
Bride de montage, Module RJ45à bride, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Version
Prise de raccordement, Prolongateur de câble, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106
Référence
8813090000
Type
IE-C-IP67
GTIN (EAN)
4032248512843
Qté.
1 pièce(s)
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Prolongateur de câble
Constitution
Prolongateur, y compris module RJ 45 avec déplacement d'isolant
Circuit
câblage avec codage couleur selon EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B
Couleur
Gris clair
Matériau de base du boîtier
PA 66, UL 94: V-0
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre de la gaine, min.
6 mm
Diamètre de la gaine, max.
9,5 mm
Type de montage
Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi
Blindage
Contact de blindage 360°
Degré de protection
IP67
Cycles d'enfichage
750
Norme de connecteur
CEI 61076-3-106 Var. 6, CEI 60603-7-5
Numéro de certificat (DNV)
TAE00003EW
Agréments
ROHS
Conforme
Référence:
8808380000
Type:
IE-P-IP67
Version:
Prise de raccordement, Prise mâle, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106
Référence:
8829450000
Type:
IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
Version:
Bride de montage, Bride de prolongateur, 90° vers le bas, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Référence:
8829440000
Type:
IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
Version:
Bride de montage, Bride de prolongateur, 90° vers le haut, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Référence:
8808450000
Type:
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Version:
Bride de montage, Bride de prolongateur, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Référence:
8808440000
Type:
IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Version:
Bride de montage, Module RJ45à bride, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.