Français
Deutsch
English
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
www.weidmueller.com
  Assistant de produits 
0
0
Accès rapide
MCZ R 48...110VDC 1CO AU TRAK
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO plaqué or, Tension nominale: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
Référence 8790500000
Type MCZ R 48...110VDC 1CO AU TRAK
GTIN (EAN) 4032248479511
Qté. 10 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 63,2 mm
Profondeur (pouces) 2,488 inch
Hauteur 91 mm
Hauteur (pouces) 3,583 inch
Largeur 6,1 mm
Largeur (pouces) 0,24 inch
Poids net 28 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -25 °C...70 °C
Humidité 95 % pendant 30 jours, condensation minimale selon EN 50155
Remarque : température ambiante (fonctionnement) +85 °C pour 10 minutes

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Données techniques EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
CADENAS eCATALOG Cax data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01

Côté commande

Tension nominale de commande 48...110 V DC + 25 % / - 30 %
Courant nominal DC < 3 mA
Puissance nominale < 300 mW
Tension de déclenchement / de retombée, typ. 25 V / 6 V DC
Indicateur d'état LED verte
Circuit de protection Diode de roue libre, Varistor, Protection contre inversions de polarité
Temps de réarmement max. après interruption de tension 10 ms

Côté charge

Tension de commutation nominale 250 V AC
Courant permanent 6 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale 0,1 Hz
Tension de commutation DC, max. 250 V
Puissance min. de commutation 1 mA @ 1 V
Courant à la mise sous tension 6 A
Puissance de commutation AC (résistif), max. 1500 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max. 120 W @ 24 V
Retard à l'enclenchement ≤ 4 ms
Retard à la coupure ≤ 100 ms
Type de contact 1 Inverseur (AgSnO plaqué or)
Durée de vie mécanique 10 x 106 manœuvres

Caractéristiques générales

Version pour applications ferroviaires
Rail TS 35
Levier de forçage disponible Non
Indicateur de position du commutateur mécanique Non
Côté ouvert droite
Couleur beige
Composant de classe d'inflammabilité UL94
Composante . Boîtier
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0

Coordination de l'isolation

Tension nominale 300 V
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge ≥ 5,5 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge 4 kVeff / 1 s
Tenue en tension par rapport au rail profilé 4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc 4 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection IP20

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Normes DIN EN 50178, DIN EN 50155

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs Raccordement à ressort
Longueur de dénudage, raccordement nominal 8 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal 1,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Plage de serrage, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 16
Section de raccordement du conducteur, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG) AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG) AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm

Agréments

Agréments CE EAC
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 8790520000
Type: MCZ R 24VDC 1CO AU TRAK
Version:
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 8790510000
Type: MCZ R 36VDC 1CO AU TRAK
Version:
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO plaqué or, Tension nominale: 36 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
 
Retrouvez nous sur :
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange