Français
Deutsch
English
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
www.weidmueller.com
  Assistant de produits 
0
0
Accès rapide
PAS CMR 4,5...10 A DC
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Surveillance de courant, 4,5...10 A DC, Raccordement vissé
Référence 8742630000
Type PAS CMR 4,5...10 A DC
GTIN (EAN) 4032248413942
Qté. 10 pièce(s)

Dimensions et poids

Hauteur 95 mm
Hauteur (pouces) 3,74 inch
Largeur 15,3 mm
Largeur (pouces) 0,602 inch
Longueur 92 mm
Longueur (pouces) 3,622 inch
Poids 71 g
Poids net 71,1 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement 0 °C...55 °C
Humidité 5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC002654
ETIM 7.0 EC002654
ETIM 8.0 EC002654
ECLASS 9.0 27-21-01-22
ECLASS 9.1 27-21-01-22
ECLASS 10.0 27-21-01-22
ECLASS 11.0 27-21-01-22

Textes de description

Spécification longue

Surveillance de seuil de courants DC jusqu'à 10 A avec sortie de commutation
Module de surveillance de seuil pour la mesure de courants DC 4,5 à 10 A avec
Sortie de commutation. L'unité de surveillance est exécutée de façon enfichable sur support de montage
.


Unité enfichable sur support pour montage sur rail DIN TS35
Dimensions: L/l/H 92/ 15,3/ 95 mm
Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2
Degré de protection: IP 20

Entrée                         4,5 à 10 A DC / Bobine relais Reed
Seuil d'enclenchement         < 4,5  A
Seuil de retombée       < 600 mA
Sortie
                                             1 contact à fermeture / contact Reed
Courant de commutation avec max. 100 mA AC/DC
Tension de commutation 100 V AC / 50 V DC
Plage de température
ambiante 0 °C à +55 °C

Isolation sûre                   EN 50178, double isolation jusqu'à 6 kV
Tension d'essai                               4 kVeff / 1 min. Entrée / sortie
Tension
nominale                                        
  300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2
Agréments cULus




Type                                                             PAS CMR 4,5 à 10 A DC

Spécification succincte .

Surveillance de seuil de courants DC jusqu'à 10 A avec sortie de commutation
Module de surveillance de seuil pour la mesure de courants DCG  4,5 à 10 A avec
sortie de commutation. L'unité de surveillance est exécuté de façon enfichable sur le support de montage
.

Caractéristiques générales

Configuration Aucune
Isolation galvanique Double isolateur
Rail TS 35
Type de raccordement Raccordement vissé

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2
Isolation galvanique Double isolateur
Lignes d'air et de fuite ≥ 5 mm (scellement)
Normes CEM EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Tension d'isolation 4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc 6 kV
Tension nominale (texte) 300 V

Entrée

Courant d'entrée 4,5...10 A DC
Courant max. 30 A pour 10 s
Durée d'impulsion min. 1 ms
Résistance circuit du capteur 50 Ω
Résistance d'entrée entrée courant < 50 mΩ
Seuil de courant d#92enclenchement ≤ 4,5 A
Sortie sûre ≤ 600 mA

Sortie

Configuration des contacts 1 fermeture
Courant de commutation 100 mA
Courant permanent 100 mA
Fréquence de commutation, max. 15 Hz
Matériau des contacts RH/Rd (contact reed)*
Tension de commutation AC, max. 100 V
Tension de commutation AC, min. 1 V
Tension de commutation DC, max. 100 V
Tension de commutation DC, min. 1 V

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Raccordement vissé
Sections de raccordement, raccordement nominal 1,5 mm²
Plage de serrage, min. 2,5 mm²
Plage de serrage, max. 2,5 mm²

Agréments

Agréments CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search E141197

Autres produits de la même gamme

Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 8742610000
Type: PAS CMR 0,5...2,5 A DC
Version:
Surveillance de courant, 0,5...2,5 A DC, Raccordement vissé
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 8742620000
Type: PAS CMR 2,0...5,0 A DC
Version:
Surveillance de courant, 2...5,0 A DC, Raccordement vissé
 
Retrouvez nous sur :
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange