Surveillance de seuil de courants DC jusqu'à 2,5 A avec sortie de commutation Module de surveillance de seuil pour la mesure de courants DC 0,5 à 2,5 A avec sortie de commutation. L'unité de surveillance est exécutée de façon enfichable sur support de montage .
Unité enfichable sur support pour montage sur rail DIN TS35 Dimensions: L/l/H 92/ 15,3/ 95 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0,5 à 2,5 A DC / Bobine relais Reed Seuil d'enclenchement < 500 mA Seuil de retombée < 50 mA Sortie 1 contact à fermeture / Contact Reed Courant de commutation max. 100 mA AC/DC Tension de commutation 100 V AC / 50 V DC Plage de température ambiante 0 °C à +55 °C
Isolation sûre EN 50178, double isolation jusqu'à 6 kV Tension d'essai 4 kVeff / 1 min. Entrée / sortie Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
Type PAS CMR 0,5 à 2,5 A DC
Spécification succincte .
Surveillance de seuil de courants DC jusqu'à 2,5 A avec sortie de commutation Module de surveillance de seuil pour la mesure de courants DC 0,5 à 2,5 A avec sortie de commutation. L'unité de surveillance est exécutée de façon enfichable sur support de montage .
Caractéristiques générales
Coefficient de température
350 ppm/K
Configuration
Aucune
Isolation galvanique
Double isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Rail
TS 35
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Double isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Surveillance de seuil de courants DC jusqu'à 2,5 A avec sortie de commutation Module de surveillance de seuil pour la mesure de courants DC 0,5 à 2,5 A avec sortie de commutation. L'unité de surveillance est exécutée de façon enfichable sur support de montage .
Unité enfichable sur support pour montage sur rail DIN TS35 Dimensions: L/l/H 92/ 15,3/ 95 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0,5 à 2,5 A DC / Bobine relais Reed Seuil d'enclenchement < 500 mA Seuil de retombée < 50 mA Sortie 1 contact à fermeture / Contact Reed Courant de commutation max. 100 mA AC/DC Tension de commutation 100 V AC / 50 V DC Plage de température ambiante 0 °C à +55 °C
Isolation sûre EN 50178, double isolation jusqu'à 6 kV Tension d'essai 4 kVeff / 1 min. Entrée / sortie Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
Type PAS CMR 0,5 à 2,5 A DC
Spécification succincte .
Surveillance de seuil de courants DC jusqu'à 2,5 A avec sortie de commutation Module de surveillance de seuil pour la mesure de courants DC 0,5 à 2,5 A avec sortie de commutation. L'unité de surveillance est exécutée de façon enfichable sur support de montage .
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.