Français
Deutsch
English
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
www.weidmueller.com
  Assistant de produits 
0
0
Accès rapide
FBCON SS DP M12 1WAY
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Répartiteur standard sans terminaison de bus, Dérivateurs 1 voie, IP66
Référence 8714270000
Type FBCON SS DP M12 1WAY
GTIN (EAN) 4032248404735
Qté. 1 pièce(s)
Statut de livraison Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à 2020-10-30
Produit de remplacement 8714260000

Dimensions et poids

Hauteur 36 mm
Hauteur (pouces) 1,417 inch
Largeur 58 mm
Largeur (pouces) 2,283 inch
Longueur 64 mm
Longueur (pouces) 2,52 inch
Poids net 409 g

Températures

Température de stockage -40 °C...80 °C
Température de fonctionnement -40 °C...80 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC001604
ETIM 7.0 EC001604
ETIM 8.0 EC001604
ECLASS 9.0 27-24-26-08
ECLASS 9.1 27-24-26-08
ECLASS 10.0 27-24-26-08
ECLASS 11.0 27-24-26-08

Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur du conducteur -
Entrée du câble Presse-étoupe en acier inox, Ligne secondaire M12
Matériau de base du boîtier Acier inoxydable
Système de bus Profibus-DP, Modbus RS485
Type de distributeur Dérivateurs 1 voie
Type de montage Boîtier apparent
Type de raccordement PE Câble de dérivation M12
Couleur autres
Degré de protection IP66
Matériau de base du boîtier Acier inoxydable
Type de montage Boîtier apparent

Agréments

Agréments EAC
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 8564340000
Type: FBCON DP CG 1WAY
Version:
Répartiteurs standard, IP66
 
Référence: 8564350000
Type: FBCON DP M12 1WAY
Version:
Répartiteur standard sans terminaison de bus, Dérivateurs 1 voie, IP66
 
Référence: 8714260000
Type: FBCON SS DP PCG 1WAY
Version:
Répartiteur standard sans terminaison de bus, Dérivateurs 1 voie, IP66
 
Référence: 8564290000
Type: FBCON DP CG TERM 24V
Version:
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Terminaison, IP66
 
Référence: 8714250000
Type: FBCON SS DP M12 TERM 24V
Version:
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Terminaison, IP66
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 8714240000
Type: FBCON SS DP PCG TERM 24V
Version:
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Terminaison, IP66
 
Référence: 8564330000
Type: FBCON DP M12 TERM 24V
Version:
Répartiteurs standard, IP66
 
Référence: 8564320000
Type: FBCON DP M12 TERM 5V
Version:
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Terminaison, IP66
 
Retrouvez nous sur :
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange