Convertisseur isolateur de mesure RTD configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure RTD d'une largeur de 17,5 mm, avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux Cu10 / 25 / 50 / 100 à 3 / 4 conducteurs. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Étalonnage de zéro et plage par potentiomètre interne.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 3/4 conducteurs Cu 10, Cu 25, Cu 50, Cu 100 Sortie 0/4 à 20 mA 0 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tension Défaut de transmission < 0,8% v. E. (RTD) typ. 200 ppm / °C Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Puissance dissipée env. 0,9 W Plage de température ambiante 0°C à +55 °C Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2 kV entrée / sortie / Alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX
TypeWAS5 PRO RTD Cu
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure RTD configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure RTD d'une largeur de 17,5 mm, avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux Cu10 / 25 / 50 / 100 à 3 / 4 conducteurs. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Étalonnage de zéro et tension par potentiomètre interne.
Entrée
Capteur
Cu 10, Cu 25, Cu 50, Cu 100
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
Réglable entre -200...+260 °C
Résistance des conducteurs dans le circuit de mesure
5 Ω Cu 10; 15 Ω Cu 25; 25 Ω Cu 50; 50 Ω Cu 100
Sortie
Courant d#92offset
max. 100 µA
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
0...20 mA, 4...20 mA
Détection de rupture de fil
La LED clignote (valeur de sortie: > 20 mA, >10 V)
Nombre de sorties
1
Réglage fin
± 12,5 % de FSR
Résistance de charge sortie tension
≥ 1 kΩ
Tension d'offset
max. 0,05 V
Tension de sortie, remarque
0...10 V
Sortie (numérique)
Indicateur d'état
module actif : LED allumée/ rupture de fil : LED clignote/ défaut : LED éteinte
Caractéristiques générales
Coefficient de température
Configuration
DIP-switch
Consommation de puissance
880...980...1030 mW à IOUT = 20 mA
Isolation galvanique
Triple isolateur
Linéarité
Oui
Précision
Réponse à un échelon lent/rapide : 0,5 % de la plage de mesure respect. 0,5 K/ 1 % de la plage de mesure respect. 1 K
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
rapide: 1,2 s/ lent : 2,2 s
Tension d'alimentation
24 V DC ± 20 %
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
4 kVeff / 1 min.
Tension d#92isolation entrée et sortie / alimentation
2 kVeff / 5 s
Tension d'isolation
2 kVeff / 5 s
Tension de tenue au choc
4 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Convertisseur isolateur de mesure RTD configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure RTD d'une largeur de 17,5 mm, avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux Cu10 / 25 / 50 / 100 à 3 / 4 conducteurs. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Étalonnage de zéro et plage par potentiomètre interne.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 3/4 conducteurs Cu 10, Cu 25, Cu 50, Cu 100 Sortie 0/4 à 20 mA 0 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tension Défaut de transmission < 0,8% v. E. (RTD) typ. 200 ppm / °C Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Puissance dissipée env. 0,9 W Plage de température ambiante 0°C à +55 °C Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2 kV entrée / sortie / Alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX
TypeWAS5 PRO RTD Cu
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure RTD configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure RTD d'une largeur de 17,5 mm, avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux Cu10 / 25 / 50 / 100 à 3 / 4 conducteurs. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Étalonnage de zéro et tension par potentiomètre interne.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.