Convertisseur de mesure de température PT100, configurable par DIP switch, technique de raccordement à 4 fils Convertisseur isolateur de mesure RTD d'une largeur de 12,5 mm et avec alimentation électrique externe, pour la transmission de signaux PT100 à 4 fils. Plage de température d'entrée -200 à +800 °C. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA sont disponibles du côté sortie. Réglage zéro / plage de mesure par potentiomètre.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée PT100, 4 conducteurs Sortie 0/4 à 20 mA Résistancede charge < 500 Ohm/ Défaut de transmission < 0,5 % v. E. typ. 200 ppm / °C Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0°C à +55 °C Isolation pas d'isolation galvanique Agréments cULus, CSA
Type WTZ4 PT100/4 C 0/4-20mA
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de température PT100, configurable par DIP switch, technique de raccordement à 4 fils Convertisseur isolateur RTD d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation externe, pour la transmission de signaux PT100 à 4 fils. Plage de température d'entrée -200 à +800 °C. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA sont disponibles du côté sortie. Réglage zéro / plage de mesure par potentiomètre.
Entrée
Alimentation capteur
1,45 mA
Capteur
PT100 (4 wire)
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
Réglable entre -200...+800 °C
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 500 Ω
Courant de sortie
0...20 mA, 4...20 mA
Nombre de sorties
1
Sortie (analogique)
Courant de sortie
0...20 mA, 4...20 mA
Caractéristiques générales
Coefficient de température
Plage de mesure ≥ 200 K : ≤ 200 ppm/K (typ. 80 ppm/K) 100 K <= plage de mesure <200 K : <225 ppm/K (typ. 90 ppm/K)
Convertisseur de mesure de température PT100, configurable par DIP switch, technique de raccordement à 4 fils Convertisseur isolateur de mesure RTD d'une largeur de 12,5 mm et avec alimentation électrique externe, pour la transmission de signaux PT100 à 4 fils. Plage de température d'entrée -200 à +800 °C. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA sont disponibles du côté sortie. Réglage zéro / plage de mesure par potentiomètre.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée PT100, 4 conducteurs Sortie 0/4 à 20 mA Résistancede charge < 500 Ohm/ Défaut de transmission < 0,5 % v. E. typ. 200 ppm / °C Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0°C à +55 °C Isolation pas d'isolation galvanique Agréments cULus, CSA
Type WTZ4 PT100/4 C 0/4-20mA
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de température PT100, configurable par DIP switch, technique de raccordement à 4 fils Convertisseur isolateur RTD d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation externe, pour la transmission de signaux PT100 à 4 fils. Plage de température d'entrée -200 à +800 °C. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA sont disponibles du côté sortie. Réglage zéro / plage de mesure par potentiomètre.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.