TEMPORISATEUR IT, Relais temporisé multifonction, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement vissé
LED green (U/t): flashes when time runs, lights permanently with supply voltage applied, LED yellow (R): relay closed
Plage de temporisation
0.05 s - 1 s, 0.5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 0.5 min - 10 min, 3 min - 1 h, 0.5 h - 10 h
Réglage de la tolérance
5 %
Temps de réarmement max. après interruption de tension
100 ms
Précision de base
±6 % (de la valeur de fin d'échelle, pour la plage de temps 0,05 s - 1 s), ±1,5 % (de la valeur de fin d'échelle, pour toutes les autres plages de temps)
Durée d'impulsion min.
50 ms
Précision de reproductibilité
<0.5 % ou ±5 ms
Côté charge
Tension de commutation nominale
250 V AC
Courant permanent
5 A
Tension de commutation AC, max.
250 V
Tension de commutation DC, max.
30 V
Puissance de commutation AC (résistif), max.
1250 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max.
90 W
Type de contact
1 Inverseur (AgNi)
Durée de vie mécanique
1 x 106 switching cycles
Puissance min. de commutation
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Caractéristiques générales
Forme
Boîtiers d'installation ; 1 TE
Indiqué pour le montage à l'avant
Non
Version
avec entrée de commande séparée
Rail
TS 35
Levier de forçage disponible
Non
Indicateur de position du commutateur mécanique
Non
Resistance to vibration EN 61812-1
10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g
Coordination de l'isolation
Tension nominale
300 V
Degré de pollution
2
Catégorie de surtension
II
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge
≥ 3 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge
1.6 kV
Tension de tenue au choc
2,5 kV
Degré de protection
IP20
Informations suplémentaires sur les agréments / standards
Caractéristiques de raccordement
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Couple de serrage, max.
0,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,25 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 23
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Section de raccordement du conducteur, min.
0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Dimension de la lame
Taille PH1
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2545120000
Type:
ITS 24-240VUC M7C PU10
Version:
TEMPORISATEUR IT, Relais temporisé multifonction, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement vissé
TEMPORISATEUR IT, Relais temporisé multifonction, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement vissé
LED green (U/t): flashes when time runs, lights permanently with supply voltage applied, LED yellow (R): relay closed
Plage de temporisation
0.05 s - 1 s, 0.5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 0.5 min - 10 min, 3 min - 1 h, 0.5 h - 10 h
Réglage de la tolérance
5 %
Temps de réarmement max. après interruption de tension
100 ms
Précision de base
±6 % (de la valeur de fin d'échelle, pour la plage de temps 0,05 s - 1 s), ±1,5 % (de la valeur de fin d'échelle, pour toutes les autres plages de temps)
TEMPORISATEUR IT, Relais temporisé multifonction, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement vissé
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.