Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Interfaces API et solutions de migration
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Interface de maintenance IP65 FrontCom® Vario
Interface de service FrontCom® Micro IP 65
Cadre
Tôle encastrée
Inserts
Ensembles
Accessoires
Chargeur USB
Fusible
Prises femelles de puissance
RCBO
RJ45, USB, SPE
Signal - D-SUB
Signal - VGA, HDMI
RJ45
SPE
USB
Informations générales de commande
Version
Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
Référence
1963830000
Type
IE-BI-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248646159
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
16 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
Classifications
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Caractéristiques générales
Degré de protection
IP67 avec boîtier
Type d'insert
Insert de données SteadyTec
Type de produit
Connecteur femelle RJ45
Caractéristiques générales
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Connecteur pour embase
Circuit
PROFINET
Couleur
autres
Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3
250 ms-2
Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoïdale (9…500 Hz)
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, min.
0,85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Matériau des contacts
Acier à ressorts, Ni 1,2 µm
Surface du contact
Or sur nickel, Au ≥ 0,8 µm
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Blindage
Boîtier complet 360°, FS 2.8 Raccordement au sol pour le collage équipotentiel
Degré de protection
IP67 avec boîtier
Cycles d'enfichage
750
Capacité de nouveau raccordement
≥ 10 cycles pour AWG 23-26, ≥ 4 cycles pour AWG 22
Normes générales
Degrés de protection IP
IEC 60529
Installations de câblage de communication spécifiques à l'application
Manuel d'installation PROFINET
Norme UL pour les accessoires de communication
UL 1863
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Numéro de certificat (DNV)
TAA000022B
Nº de certificat (cULus)
E316369
Propriétés électriques
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3bt
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Note importante
Informations sur le produit
Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM… ; IE-OP… ; IE-CC…
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
1962850000
Type:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Version:
Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
Référence:
1963840000
Type:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Version:
Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
Référence:
1962840000
Type:
IE-BI-RJ45-C
Version:
Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
Version
Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
Référence
1963830000
Type
IE-BI-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248646159
Qté.
10 pièce(s)
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Degré de protection
IP67 avec boîtier
Type d'insert
Insert de données SteadyTec
Type de produit
Connecteur femelle RJ45
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Connecteur pour embase
Circuit
PROFINET
Couleur
autres
Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3
250 ms-2
Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoïdale (9…500 Hz)
Humidité
Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, min.
0,85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Matériau des contacts
Acier à ressorts, Ni 1,2 µm
Surface du contact
Or sur nickel, Au ≥ 0,8 µm
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Blindage
Boîtier complet 360°, FS 2.8 Raccordement au sol pour le collage équipotentiel
Degré de protection
IP67 avec boîtier
Cycles d'enfichage
750
Capacité de nouveau raccordement
≥ 10 cycles pour AWG 23-26, ≥ 4 cycles pour AWG 22
Degrés de protection IP
IEC 60529
Installations de câblage de communication spécifiques à l'application
Manuel d'installation PROFINET
Norme UL pour les accessoires de communication
UL 1863
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Numéro de certificat (DNV)
TAA000022B
Nº de certificat (cULus)
E316369
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3bt
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Informations sur le produit
Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM… ; IE-OP… ; IE-CC…
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
1962850000
Type:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Version:
Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
Référence:
1963840000
Type:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Version:
Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
Référence:
1962840000
Type:
IE-BI-RJ45-C
Version:
Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.