S2L-SMT 3.50/14/90G 3.2SN BK BX
Ne pas utiliser le produit dans les nouveaux développements
Informations générales de commande
Version
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
protection doigt non enfiché/ protection appui de la main enfiché
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché
Codable
Oui
Force d'enfichage/pôle, max.
3 N
Force d'extraction/pôle, max.
6 N
Données des matériaux
Matériau isolant
LCP GF
Couleur
noir
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 9011
Groupe de matériaux isolants
IIIb
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
étamé
Structure en couches du raccordement soudé
2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn brillant
Structure en couches du contact mâle
2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Température de stockage, min.
-40 °C
Température de stockage, max.
70 °C
Température de fonctionnement , min.
-50 °C
Température de fonctionnement , max.
100 °C
Plage de température montage, min.
-30 °C
Plage de température montage, max.
100 °C
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
10 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
10 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
9 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)
8,5 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
160 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
125 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
50 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
1,5 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
1,5 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
2,5 kV
Tenue aux courants de faible durée
3 x 1s mit 77 A
Données nominales selon CSA
Institut (CSA)
Certificat Nº (CSA)
200039-1176845
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
150 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)
50 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
150 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
5 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA)
9,5 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
9,5 A
Référence aux valeurs approuvées
Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.
Données nominales selon UL 1059
Institut (UR)
Certificat Nº (UR)
E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
150 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)
50 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
10 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059)
10 A
Référence aux valeurs approuvées
Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.
Emballage
Emballage
Boîte
Longueur VPE
352 mm
Largeur VPE
135 mm
Hauteur VPE
25 mm
Note importante
Conformité IPC
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Surfaces de contact dorées sur demande
• Espacement entre les rangées : voir implantation des trous
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Surfaces de contact dorées sur demande
• Espacement entre les rangées : voir implantation des trous
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.