Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.
Caractéristiques du système
Famille de produits
OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08
Type de raccordement
Raccordement installation
Pas en mm (P)
5,08 mm
Pas en pouces (P)
0,2 "
Angle de sortie
180°
Nombre de pôles
5
L1 en mm
20,32 mm
L1 en pouce
0,8 "
Nombre de séries
1
Nombre de pôles
1
Degré de protection
IP20
Résistance de passage
≤5 mΩ
Codable
Oui
Cycles d'enfichage
25
Force d'enfichage/pôle, max.
6,5 N
Force d'extraction/pôle, max.
5 N
Données des matériaux
Matériau isolant
PBT
Couleur
Orange
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 2000
Groupe de matériaux isolants
IIIa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
≥ 200
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
étamé
Structure en couches du contact mâle
4...8 µm Sn étamé à chaud
Température de stockage, min.
-40 °C
Température de stockage, max.
70 °C
Température de fonctionnement , min.
-50 °C
Température de fonctionnement , max.
100 °C
Plage de température montage, min.
-25 °C
Plage de température montage, max.
100 °C
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
15 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
13 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
320 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
4 kV
Données nominales selon CSA
Institut (CSA)
Certificat Nº (CSA)
200039-1121690
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
10 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
10 A
Référence aux valeurs approuvées
Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.
Données nominales selon UL 1059
Institut (UR)
Certificat Nº (UR)
E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
10 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
10 A
Référence aux valeurs approuvées
Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.
Emballage
Emballage
Boîte
Longueur VPE
351 mm
Largeur VPE
136 mm
Hauteur VPE
39 mm
Note importante
Conformité IPC
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Câbles raccordables, rigides et souples, avec raccordement soudé, jusqu'à 2,5 mm² avec gaines isolantes/en film rétractable ou réceptacles pour lame plate à partir de 2,8 mm avec gaines isolantes selon DIN CEI 760
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Câbles raccordables, rigides et souples, avec raccordement soudé, jusqu'à 2,5 mm² avec gaines isolantes/en film rétractable ou réceptacles pour lame plate à partir de 2,8 mm avec gaines isolantes selon DIN CEI 760
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.