Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Caractéristiques générales
Angle d'ouverture du couvercle
130 °
Charge utile max.
77 kg
Classe de protection (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Degré de protection
IP66
Dimensions du carton
550x710x240
Dimensions sur tout
572 x 401 x 160
Domaines d'utilisation :
Zones explosibles, Industrie des processus, Industrie pétrochimique et gazière, Industrie chimique, Offshore, Onshore
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du coffret
1,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 pieds de montage soudés avec dimensions d'orifices de 11 mm (2 pieds de montage à tête fendue et 2 pieds de montage cruciformes)
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu
Hauteur de l'orifice d'accès
497 mm
Largeur de l'orifice d'accès
291 mm
Matériau
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint
Silicone
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Normes
DIN EN 62208 - Boîtier vide standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Plaque de presse-étoupes
Oui
Plaques presse-étoupes
inférieur, supérieur
Position tige PE
Boîtier côté C
Remarque : degré de protection
En cas d'utilisation dans une plage de températures supérieures à 105 °C, la protection IP est limitée à IP 66.
Surface
électropoli
Taille de clé
10 mm
Température de fonctionnement , max.
135 °C
Température de fonctionnement , min.
-60 °C
Tenue aux chocs
Version ATEX 7 J, 10 J version standard
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
3x26
WDU 16 / ZDU 16
3x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x52
WDU 35 / ZDU 35
2x16
WDU 4 / ZDU 4
4x43
WDU 6 / ZDU 6
4x32
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
2x46
WDU 16 / ZDU 16
1x39
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x91
WDU 35 / ZDU 35
1x29
WDU 4 / ZDU 4
2x76
WDU 6 / ZDU 6
2x58
Numéros de certificat du boîtier
Certificat Nº (ATEX)
KEMA10ATEX0051
Certificat Nº (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Certificat n° UL 508A
E223801
Certificat n° UL Haz.Loc.
E223792
Certificat n° UL Ord.Loc.
E243298
Conditions d'homologation
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Numéro d'attestation de conformité (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Numéro de certificat (CCOE)
P461058_1
Numéro de certificat (DNV)
TAE000013S
Numéro de certificat (INMETRO)
IEX17.0021
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (AEx)
E223792
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO)
LMP 21.0017
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons UL
E223792
Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Numéro de certificat du boîtier vide (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX)
IECEx IBE 14.0004U
Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO)
LMP 21.0016U
Numéro de certificat du boîtier électronique (NEPSI)
Zones explosibles, Industrie des processus, Industrie pétrochimique et gazière, Industrie chimique, Offshore, Onshore
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du coffret
1,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 pieds de montage soudés avec dimensions d'orifices de 11 mm (2 pieds de montage à tête fendue et 2 pieds de montage cruciformes)
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu
Hauteur de l'orifice d'accès
497 mm
Largeur de l'orifice d'accès
291 mm
Matériau
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint
Silicone
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Normes
DIN EN 62208 - Boîtier vide standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Plaque de presse-étoupes
Oui
Plaques presse-étoupes
inférieur, supérieur
Position tige PE
Boîtier côté C
Remarque : degré de protection
En cas d'utilisation dans une plage de températures supérieures à 105 °C, la protection IP est limitée à IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.