Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Interfaces API et solutions de migration
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs RJ45, hybrides et USB
Connecteurs SPE (Ethernet à paire unique)
CONNECTEURS FO (fibre optique)
Prises pour rail DIN
Prises de raccordement / connecteurs
Composants actifs
Connecteur de câble
Accessoires
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 baïonnette métal
V1 baïonnette plastique
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Inserts
Sets - RJ45
Sets - Hybride
Boîtier vide
Informations générales de commande
Version
Bride RJ45, IP67, Variante 14 métallique, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence
1085260000
Type
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248850525
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
46,58 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Classifications
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Caractéristiques générales
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Variante 14 métallique, IDC, PROFINET
Circuit
PROFINET
Matériau du joint
EPDM
Couleur
gris
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.
5 mm
Diamètre de la gaine, max.
10 mm
Type de montage
2 vis
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP67
Cycles d'enfichage
750
Normes générales
Norme de connecteur
CEI 61076-3-117 Var. 14, CEI 60603-7-51
Nº de certificat (cULus)
E316369
Propriétés électriques
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3bt
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
1012170000
Type:
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
Version:
Connecteur mâle RJ45 sans outils, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence:
1012160000
Type:
IE-PS-V14M-RJ45-TH
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Variante 14 métal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
2768740000
Type:
IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence:
1058270000
Type:
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 14 métal, Module RJ45 IDC, Embase à verrouillage central avec adaptateur RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1012320000
Type:
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Version:
Bride RJ45, IP67, Bride métallique V14, Module RJ45 IDC, Embase normale avec adaptateur RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1012310000
Type:
IE-BSS-V14M-RJ45-C
Version:
Bride RJ45, IP67, Bride métallique V14, Prolongateur RJ45 - RJ45, Embase normale avec adaptateur RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1058250000
Type:
IE-BSC-V14M-RJ45-C
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 14 métal, Prolongateur RJ45 - RJ45, Embase à verrouillage central avec adaptateur RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Version
Bride RJ45, IP67, Variante 14 métallique, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence
1085260000
Type
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248850525
Qté.
10 pièce(s)
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Variante 14 métallique, IDC, PROFINET
Circuit
PROFINET
Matériau du joint
EPDM
Couleur
gris
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.
5 mm
Diamètre de la gaine, max.
10 mm
Type de montage
2 vis
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP67
Cycles d'enfichage
750
Norme de connecteur
CEI 61076-3-117 Var. 14, CEI 60603-7-51
Nº de certificat (cULus)
E316369
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3bt
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
1012170000
Type:
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
Version:
Connecteur mâle RJ45 sans outils, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence:
1012160000
Type:
IE-PS-V14M-RJ45-TH
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Variante 14 métal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
2768740000
Type:
IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
Version:
Connecteur RJ45 à sertir, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence:
1058270000
Type:
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 14 métal, Module RJ45 IDC, Embase à verrouillage central avec adaptateur RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1012320000
Type:
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Version:
Bride RJ45, IP67, Bride métallique V14, Module RJ45 IDC, Embase normale avec adaptateur RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1012310000
Type:
IE-BSS-V14M-RJ45-C
Version:
Bride RJ45, IP67, Bride métallique V14, Prolongateur RJ45 - RJ45, Embase normale avec adaptateur RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
1058250000
Type:
IE-BSC-V14M-RJ45-C
Version:
Bride RJ45, IP67, Variante 14 métal, Prolongateur RJ45 - RJ45, Embase à verrouillage central avec adaptateur RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.