Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
MOS 12-28VDC 100KHZ
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC...28 V DC , Tensión nominal de conexión: 19.6…28.8 V DC, Intensidad permanente: 50 mA, Conexión brida-tornillo
Código 8937990000
Tipo MOS 12-28VDC 100KHZ
GTIN (EAN) 4032248716227
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 97,8 mm
Profundidad (pulgadas) 3,85 inch
Altura 88,1 mm
Altura (pulgadas) 3,468 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 31,81 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...80 °C
Temperatura de servicio -25 °C...60 °C
Humedad 5–95% de humedad relativa, Tu = 55°C, sin condensación

Probabilidad de avería

MTTF 2.559 a

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Lado de mando

Tensión de mando nominal 12 V DC...28 V DC
Potencia nominal ≤ 360 mW
Indicador de estado LED verde
Conexión de protección Varistor, Protección de polaridad
Frecuencia de entrada 100 kHz

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 19.6…28.8 V DC
Intensidad permanente 0.05 A
Intens. de conexión nominal 50 mA
Categoría de carga LC A
Tensión de conex. DC, max. 48 V
Carga de impulso, corriente límite 0,6 A (20 ms)
Retardo de conexión <200 ns
Retardo en la desconexión <400 ns
Caída de tensión con carga máxima ≤ 2 V
Corriente de fuga <1 µA
Resistente a cortocircuitos No
Conexión de protección lado de carga Varistor, Protección de polaridad
Tipo de contacto 1 Contacto normalmente abierto (Transistor)
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC) 530 kHz
Tensión auxiliar nominal 19,6 - 28,8 V / máx. 8 mA

Datos generales

Carril TS 35
Color negro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente Caja
Índice de inflamabilidad UL94 V-0

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal 30 V
Grado de polución 2
Categoría de sobretensión II
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 350 Veff / 1 min.
Resistencia a tensiones eléctricas de carril 350 Veff / 1 min.
Sobretensión de choque fijo 500 V (1,2/50 µ)
Tipo de protección IP20

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificado (DNV) TAE000033E
N.º de certificado (cULus) E141197

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal 7 mm
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 2,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm

Indicación importante

Información de producto Las longitudes de los cables no debe superar los 30 m.

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197

Productos relacionados

Código: 8937920000
Tipo: MOS 5VTTL/24VDC 0,1A
Versión:
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V TTL , Tensión nominal de conexión: 24 VDC ±20%, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8937930000
Tipo: MOS 12-28VDC/5VTTL
Versión:
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC...28 V DC , Tensión nominal de conexión: 5 V TTL, Intensidad permanente: 50 mA, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8973450000
Tipo: MOS FEED THROUGH
Versión:
MICROOPTO, Borne de paso, Conexión brida-tornillo
 
Código: 8973460000
Tipo: MOS SUPPLY
Versión:
MICROOPTO, Módulo de alimentación, Conexión brida-tornillo
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto