Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Alimentación de corriente
Distribución eléctrica
Cableado de transformadores de instrumental
Distribución de corriente de control
Cableado de señales
Distribución de señales
Apantallamiento y conexión a tierra
Cableado de instalaciones de edificios
Tecnología PUSH-IN
Accesorios
Agrupado
Alterno
10 mm² a 2,5 mm²
10 mm² a 4 mm²
6 mm² a 1,5 mm²
Versión del catálogo:
20-abr-2024
10 mm² a 4 mm²
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
El concepto modular único se puede adaptar a cada tipo de máquina. Los bornes de distribución de potencial AAP tienen un gran éxito gracias a su diseño uniforme con dos construcciones posibles: en alternancia o agrupadas. Con el diseño alterno de la distribución de corriente de control, ambos potenciales se encuentran en un solo bloque de bornes.
Código:
2429000000
Tipo:
AAP22 10 FE-LO
Versión:
Borne de alimentación, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, Beige oscuro
Código:
2428990000
Tipo:
AAP22 10 LO-LO
Versión:
Borne de alimentación, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, Beige oscuro
Código:
2429010000
Tipo:
AAP22 4 LI-FS
Versión:
Bornes de distribución con fusible, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, Beige oscuro
Código:
2459010000
Tipo:
AAP22 4 LI-FS 10-36V
Versión:
Bornes de distribución con fusible, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, Beige oscuro
Código:
2460120000
Tipo:
AAP22 4 LI-FS 100-250V
Versión:
Bornes de distribución con fusible, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, Beige oscuro
Código:
2460140000
Tipo:
AAP22 4 LI-FS 30-70V
Versión:
Bornes de distribución con fusible, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, Beige oscuro
Código:
2460130000
Tipo:
AAP22 4 LI-FS 60-150V
Versión:
Bornes de distribución con fusible, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, Beige oscuro