Los distribuidores pasivos M12 se pueden conseguir en todas las formas y versiones deseadas. Además, también están disponibles solamente en Weidmüller versiones especiales como los distribuidores SAI para zonas EX o el M8 ergonómico. Muchos derechos de protección tutelan estos productos innovadores.
Los distribuidores M12 se ofrecen en todas las versiones posibles. Los espacios de conexión M12 4,6 o 8 son de 4 o 5 polos. La salida colectora está diseñada, de forma opcional, como variante con cable fijo, o como variante con capota para autoconexión o con M23. Además, existen otras versiones especiales. Así hay distribuidores 1 a 1 para la libre elección de conexiones o también distribuidores que están permitidos para la zona Ex 1.
Algunas aplicaciones requieren una protección total desde el sensor hasta el mando. Esto se consigue con los distribuidores SAI en versión de metal. Los distribuidores llevan adjuntos un prensaestopas EMC. No incorpora LEDs para los sensores. Están disponibles en M12 de 4 y 8 vías, y con longitudes de cable de 5 ó 10 m. Además estos distribuidores pueden utilizarse en entornos difíciles como, por ejemplo, en zonas de instalaciones soldadas. También hay capotas con espacio de conexión especialmente amplio, que están equipadas con prensaestopas estándar hasta M25.
Sin problemas de EMC,
Alta resistencia frente a agresiones químicas y mecánicas,
Prensaestopas: M25 para cables con diámetro de aislamiento exterior de 13 mm hasta 18 mm. El distribuidor SAI con el prensaestopas M25 es idóneo para, entre otros, los siguientes tipos de cable: