Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
QL/SAK 10
Las conexiones transversales atornillables son fáciles de montar y desmontar. Gracias a la gran superficie de contacto, incluso las corrientes altas se pueden transmitir con la máxima fiabilidad de contacto.


Productos:

Código: 0470600000
Tipo: QL 10 SAK10
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 57 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 9.90, Aislado: No, Anchura: 96.1 mm
 
Código: 0470300000
Tipo: QL 2 SAK10
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 57 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 9.90, Aislado: No, Anchura: 16.9 mm
 
Código: 0114100000
Tipo: QL 2 SAKB10
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 36 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 10.00, Aislado: No, Anchura: 17 mm
 
Código: 0470400000
Tipo: QL 3 SAK10
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 57 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 9.90, Aislado: No, Anchura: 26.8 mm
 
Código: 0470500000
Tipo: QL 4 SAK10
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 57 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 9.90, Aislado: No, Anchura: 36.7 mm